PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Aluminium EN AW-6060.
Wersja
anodyzowane, w kolorze czarnym.
Wskazówka
Złączki regulujące do dokładnego nastawienia elementów w zakresie X-Y. Tolerancje wykonawcze w konstrukcji mechanicznej mogą zostać w ten sposób skompensowane. Pasują do złączek pojedynczych i podwójnych. Spójny układ wierconych otworów dla każdego z rozmiarów sprawia, że jednostki regulacyjne również w późniejszym czasie mogą zostać zamontowane pod złączkami.

zakres regulacji X: ±3 mm
zakres regulacji Y: ±3 mm
Wskazówka dotycząca planu
Tolerancja położenia otworów kalibrowanych: ±0,01
Tolerancja położenia otworów: ±0,1

FS = śruba ustalająca (2x)
JS = śruba regulacyjna (4x)
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili

Adjustment units

Adjustment units from norelem are used mainly in machine and plant construction. They are for precisely adjusting the elements in the X-Y axis, and so compensating for machining tolerances in mechanical constructions. Single and double column bases with mounting and centring holes guarantee exact positioning when mounting the elements and are designed to precisely match the adjustment units.

The uniform hole pattern of the individual sizes allows the adjustment units to be mounted under the bases at a later time. norelem offers adjustment units to match bases and columns in the sizes 12, 20, 30 and 40.