- Do rur okrągłych i kwadratowych
- Do podłóż wrażliwych i twardych
- Zamknięcie końców rur
Opis
Materiał
Korpus z polietylenu.
Wersja
Korpus czarny.
Wskazówka
*Ze względu na właściwości materiału i geometrię artykuł ma przesunięcie podłużne - doskonale sprawdza się do podstawek ślizgowych i zatyczek stóp.
Lamele są zamknięte lub przerywane. Ze względu na technikę produkcji resztki wlewków mogą wystawać poza długość trzonu.
Liczba lameli na każdą zatyczkę zmienia się od 2 do 4.
Lamele są zamknięte lub przerywane. Ze względu na technikę produkcji resztki wlewków mogą wystawać poza długość trzonu.
Liczba lameli na każdą zatyczkę zmienia się od 2 do 4.
Zastosowanie
Zaślepki służą do zamykania końcówek rur bądź jako ochrona krawędzi.
Montaż
Można wcisnąć je ręką lub wbić miękkim młotkiem.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.