PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Łącznik zaciskowy z tworzywa termoplastycznego.
Kołnierz z aluminium.
Wersja
Łącznik zaciskowy czarny.
Kołnierz niepowlekany.
Wskazówka
Odporny na drgania, regulowany uchwyt monitora z regulacją pochylenia co 15°. Do monitorów/urządzeń obsługowych do 25 kg (statycznych). Z uniwersalną płytką do przykręcania. Wspornik jest przeznaczony do mocowania do rur okrągłych Ø30 mm.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili