- Mocowanie monitorów zgodnie ze standardem VESA 50/75
- Akcesoria do uchwytów do monitora
Opis
Materiał
Bardzo wytrzymała mieszanka tworzywa termoplastycznego i aluminium.
Wersja
czarne / niepowlekane.
Wskazówka
Płytka łączeniowa wg standardu VESA 50/75 (schemat otworów mocujących 50 x 50 mm lub 75 x 75 mm).
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.