PL
Wybierz język

Opis

Opis produktu
Kolumny mocujące z siatką otworów pasują do wielokrotnych systemów mocowania.
Materiał
GJL 300.
Wersja
Powierzchnie podporowe i mocujące wykonane precyzyjnie.
Wskazówka
Kolumny mocujące z siatkami otworów są stosowane w poziomych centrach obróbczych.

Kolumny mocujące są dopasowane do stołów maszynowych obrabiarek zgodnie z°DIN 55201 i°JIS6337-1980.↲Kołki pozycjonujące do palikowania palet na stołach maszynowych, zgodnie z°DIN 55201, należy zamówić osobno.

Dostawa obejmuje również śruby z°uchem transportowym do transportu.
Na zapytanie
pozostałe wymiary.
Wskazówka dotycząca planu
1) Siatka otworów
2) Otwór przelotowy dla śruby z łbem walcowym DIN 912 (D3/D4)
Accessory
41510 Wielokrotne systemy mocowania, rozpieracze klinowe z dwóch stron, szczęka stała ES.
41510-10 Wielokrotne systemy mocowania, rozpieracze klinowe z dwóch stron, szczęka stała DS.
41510-20 Wielokrotne systemy mocowania, rozpieracze klinowe z jednej strony, szczęka stała ES.
41500 Szyny mocujące do wielokrotnego systemu mocowania.
07533 Śruby pasowane forma A
07159 Śruby z łbem walcowym DIN 912
03250 Płaskie nakrętki do rowków teowych
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili