Materiał
GJL 300.
Wersja
Precyzyjnie obrobione powierzchnie referencyjne.
Powierzchnie mocujące są obrabiane wstępnie z zapasem 0,5 mm.
Powierzchnie mocujące są obrabiane wstępnie z zapasem 0,5 mm.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Znaleziono 0 wyników
Opis
Materiał
GJL 300.
Wersja
Precyzyjnie obrobione powierzchnie referencyjne.
Powierzchnie mocujące są obrabiane wstępnie z zapasem 0,5 mm.
Powierzchnie mocujące są obrabiane wstępnie z zapasem 0,5 mm.
Wskazówka
Rozstaw otworów 50 ±0,01 mm. Do zestawu dołączone są zaślepki ochronne do siatki otworów oraz śruby z uchem do transportu. Zaślepka zapobiega przedostawaniu się wiórów do pustej przestrzeni w płycie. Obrabiane detale moga być mocowane bezpośrednio na czterech powierzchniach płyty, bądź z wykorzystaniem mniejszych płyt pośrenich lub przyrządów. Numery identyfikacyjne powierzchni mocujących zapobiegają zamocowaniu na niewłaściwej stronie płyty bazowej w przypadku różniących się detali obrabianych. Płyty bazowe pionowe czterostronne są dostosowane do systemu paletowego obrabiarek według normy DIN 55201 oraz według normy JIS 6337-1980.
Dodatkowe wymiary dostępne na zapytanie.
Dodatkowe wymiary dostępne na zapytanie.