{"product":{"productId":"agid.22646","price":8763.92,"name":"Palety z żeliwa szarego, z rowkami teowymi"},"currency":"PLN"}
Materiał
GJL 300.
Wersja
Powierzchnie bazowe i mocujące szlifowane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
GJL 300.
Wersja
Powierzchnie bazowe i mocujące szlifowane.
Wskazówka
Palety z rowkami teowymi są wykorzystywane do montowania przyrządów modułowych. Te palety są pozycjonowane i mocowane bezpośrednio na stołach maszynowych.
Dokładne odstępy między rowkami w kierunku wzdłużnym i poprzecznym gwarantują bardzo dużą powtarzalność mocowań. Palety są przystosowane do stołów maszynowych obrabiarek zgodnych z DIN 55201 oraz stołów maszynowych zgodnych z JIS6337-1980.
Kołki pozycjonujące do ustalania palet na stołach maszynowych zgodnych z DIN 55201 należy zamówić osobno.
Dostawa obejmuje również śruby z uchem transportowym i nakrętkami do rowków teowych.
Inne wymiary na zapytanie.
Dokładne odstępy między rowkami w kierunku wzdłużnym i poprzecznym gwarantują bardzo dużą powtarzalność mocowań. Palety są przystosowane do stołów maszynowych obrabiarek zgodnych z DIN 55201 oraz stołów maszynowych zgodnych z JIS6337-1980.
Kołki pozycjonujące do ustalania palet na stołach maszynowych zgodnych z DIN 55201 należy zamówić osobno.
Dostawa obejmuje również śruby z uchem transportowym i nakrętkami do rowków teowych.
Inne wymiary na zapytanie.
Wskazówka dotycząca planu
1) Otwór przelotowy dla śruby z łbem walcowym DIN 912 (D3/D4)
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.