{"product":{"productId":"agid.2208","price":1455.47,"name":"PROFIL PROSTOKATNY KWADRATOWY L=40080X80 ZELIWO SZARE"},"currency":"PLN"}
Profil Prostokątny
kwadratowy
żeliwo szare
- Do budowy przyrządów
- Prosta obsługa
- Do uniwersalnego stosowania
Jednostka sprzedaży
1 455,47 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Profil Prostokątny
Wersja 1
kwadratowy
Materiał
korpusu
żeliwo szare
B=Szerokość
80
H=Wysokość
80
L=Długość
400
R
8
RoHS
true
UNSPSC Code
31162800
≈ S
18
Opis
Materiał
GJL 250 wyżarzany.
Wskazówka
Długość L jest obrabiana cięciem i zawsze jest dostarczana z naddatkiem.
Wskazówka dotycząca planu
Obrobione powierzchnie: ±0,25 mm
Nieobrobione powierzchnie: ±2 mm
Tolerancje długości:
≤200 mm: +3/+10
od 201 mm do 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Nieobrobione powierzchnie: ±2 mm
Tolerancje długości:
≤200 mm: +3/+10
od 201 mm do 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.