Nazwa
Profil Prostokątny
Wersja 1
kwadratowy
Materiał korpusu
żeliwo szare
B=Szerokość
125
H=Wysokość
125
L=Długość
200
L
200
R
12
≈ S
22

Opis

Materiał
GJL 250 wyżarzany.
Wskazówka
Długość L jest obrabiana cięciem i zawsze jest dostarczana z naddatkiem.
Wskazówka dotycząca planu
Obrobione powierzchnie: ±0,25 mm
Nieobrobione powierzchnie: ±2 mm
Tolerancje długości:
≤200 mm: +3/+10
od 201 mm do 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili