{"product":{"productId":"agid.2187","price":375.2,"name":"Profile L nierównoramienne, obrobione z każdej strony, żeliwo szare i aluminium"},"currency":"PLN"}
Materiał
GJL 250 wyżarzany lub EN AW-7075.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
GJL 250 wyżarzany lub EN AW-7075.
Wskazówka dotycząca planu
Obrobione powierzchnie: ±0,25 mm
Tolerancje długości:
≤200 mm: +3/+10
od 201 mm do 590 mm: +8/+15
> 600 mm: +20/+50
Tolerancje długości:
≤200 mm: +3/+10
od 201 mm do 590 mm: +8/+15
> 600 mm: +20/+50
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.