{"product":{"productId":"agid.35471","price":599.36,"name":"-"},"currency":"PLN"}
Opis
Opis produktu
4-stronne ograniczniki są elastycznymi elementami podpierającymi i separującymi, które mogą być używane w różnych zastosowaniach obróbki skrawaniem.
Za pomocą ograniczników można precyzyjnie pozycjonować przedmioty obrabiane i wyrównywać je na określonych poziomach dzięki zintegrowanym stopniom.
Za pomocą ograniczników można realizować pojedyncze lub wielokrotne mocowanie.
Za pomocą ograniczników można precyzyjnie pozycjonować przedmioty obrabiane i wyrównywać je na określonych poziomach dzięki zintegrowanym stopniom.
Za pomocą ograniczników można realizować pojedyncze lub wielokrotne mocowanie.
Materiał
Stal do nawęglania.
Wersja
Hartowane i oksydowane.
Montaż
W przypadku systemów rastrowych 4-stronne ograniczniki są pozycjonowane i mocowane za pomocą śrub pasowanych (M12, M16), a w przypadku systemów z rowkami T (14, 18, 22) z pomocą kamieni prowadzących rowka i śrub z łbem walcowym.
Zakres dostawy
Rozmiar systemowy M12:
1x ogranicznik materiału korpusu
1x tuleja redukcyjna do śruby pasowanej M12 (pojedyncza)
2x tuleja redukcyjna do śruby pasowanej M12 (podwójna)
Rozmiar systemowy M16:
1x ogranicznik materiału korpusu
1x ogranicznik materiału korpusu
1x tuleja redukcyjna do śruby pasowanej M12 (pojedyncza)
2x tuleja redukcyjna do śruby pasowanej M12 (podwójna)
Rozmiar systemowy M16:
1x ogranicznik materiału korpusu
Accessory
Śruby pasowane 07533.
Śruby z łbem walcowym 07160.
Śruby z łbem walcowym 07160.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.