{"product":{"productId":"agid.35471","price":599.36,"name":"4-stronne ograniczniki do rowków teowych i systemów rastrowych"},"currency":"PLN"}
Materiał
Stal do nawęglania.
Wersja
Hartowane i oksydowane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
4-stronne ograniczniki do rowków teowych i systemów rastrowych, forma A, w systemach rastrowych
od
599,36 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
4-stronne ograniczniki do rowków teowych i systemów rastrowych, forma B, w systemach rastrowych i z rowkami T
od
1 448,89 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Opis produktu
4-stronne ograniczniki są elastycznymi elementami podpierającymi i separującymi, które mogą być używane w różnych zastosowaniach obróbki skrawaniem.
Za pomocą ograniczników można precyzyjnie pozycjonować przedmioty obrabiane i wyrównywać je na określonych poziomach dzięki zintegrowanym stopniom.
Za pomocą ograniczników można realizować pojedyncze lub wielokrotne mocowanie.
Za pomocą ograniczników można precyzyjnie pozycjonować przedmioty obrabiane i wyrównywać je na określonych poziomach dzięki zintegrowanym stopniom.
Za pomocą ograniczników można realizować pojedyncze lub wielokrotne mocowanie.
Materiał
Stal do nawęglania.
Wersja
Hartowane i oksydowane.
Wskazówka
4-stronne ogranicznikiw formie A mogą być używane w systemach rastrowych.
4-stronne ograniczniki w formie B mogą być stosowane w systemach rastrowych i z rowkami T.
4-stronne ograniczniki w formie B mogą być stosowane w systemach rastrowych i z rowkami T.
Montaż
W przypadku systemów rastrowych 4-stronne ograniczniki są pozycjonowane i mocowane za pomocą śrub pasowanych (M12, M16), a w przypadku systemów z rowkami T (14, 18, 22) z pomocą kamieni prowadzących rowka i śrub z łbem walcowym.
Zakres dostawy
Forma A
Rozmiar systemowy M12:
1x ogranicznik materiału korpusu
1x tuleja redukcyjna do śruby pasowanej M12 (pojedyncza)
2x tuleja redukcyjna do śruby pasowanej M12 (podwójna)
Rozmiar systemowy M16:
1x ogranicznik materiału korpusu
Forma B
Rozmiar systemowy M12:
1x ogranicznik materiału korpusu
2x tuleja redukcyjna do śruby pasowanej M12
2x kamień prowadzący rowka
Rozmiar systemowy M16:
1x ogranicznik materiału korpusu
2x kamień prowadzący rowka
Rozmiar systemowy M12:
1x ogranicznik materiału korpusu
1x tuleja redukcyjna do śruby pasowanej M12 (pojedyncza)
2x tuleja redukcyjna do śruby pasowanej M12 (podwójna)
Rozmiar systemowy M16:
1x ogranicznik materiału korpusu
Forma B
Rozmiar systemowy M12:
1x ogranicznik materiału korpusu
2x tuleja redukcyjna do śruby pasowanej M12
2x kamień prowadzący rowka
Rozmiar systemowy M16:
1x ogranicznik materiału korpusu
2x kamień prowadzący rowka
Accessory
Śruby pasowane 07533.
Śruby z łbem walcowym 07160.
Śruby z łbem walcowym 07160.