{"product":{"productId":"agid.20135","price":1164.51,"name":"Element pozycjonujący do wspornika przedmiotu obrabianego"},"currency":"PLN"}
Materiał
Stal.
Wersja
Elementy adaptera oksydowane na czarno.
Półosłony azotowane.
Półosłony azotowane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Opis produktu
Element pozycjonujący pozwala na precyzyjne ustawienie odległości między przedmiotem obrabianym a stołem maszynowym. W razie konieczności za pomocą elementu pozycjonującego możliwe jest ustawienie wspornika przedmiotu obrabianego ze wstępną regulacją naciągu lub docisku.
Materiał
Stal.
Wersja
Elementy adaptera oksydowane na czarno.
Półosłony azotowane.
Półosłony azotowane.
Wskazówka
Do wspornika przedmiotu obrabianego do systemu o wielkości 25 potrzebny jest wyłącznie element pozycjonujący 02402-25120150.
Do zastosowania elementu pozycjonującego na wsporniku przedmiotu obrabianego do systemu o wielkości 50 potrzebny jest wspornik przedmiotu obrabianego 02402-25120150 oraz adapter 02402-50 (artykuł składający się z 2 elementów adaptera i trzpienia gwintowanego) na poszczególnych końcach.
Do zastosowania elementu pozycjonującego na wsporniku przedmiotu obrabianego do systemu o wielkości 50 potrzebny jest wspornik przedmiotu obrabianego 02402-25120150 oraz adapter 02402-50 (artykuł składający się z 2 elementów adaptera i trzpienia gwintowanego) na poszczególnych końcach.
Wskazówka dotycząca planu
1) Śruba z łbem walcowym DIN EN ISO 4762, M10
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.