{"product":{"productId":"agid.27315","price":1103.69,"name":"Elementy podporowe wkręcane hydraulicznie, forma A, przykładanie hydrauliczne"},"currency":"PLN"}
- Zintegrowany zgarniacz metalowy
- Niewielkie wymiary montażowe
Opis
Opis produktu
W obróbce przedmiotów stosowane są elementy podporowe, aby zapobiegać wibracjom i wygięciom przedmiotu obrabianego. Montaż przykręcanych elementów podporowych jest możliwy w poziomie oraz w pionie. Przy obu możliwościach montażowych da się osiągnąć oszczędzające miejsce pozycjonowanie urządzeń mocujących.
Zaciskanie hydrauliczne może następować w połączeniu z mocowaniem hydraulicznym lub oddzielnie od niego.
Zaciskanie hydrauliczne może następować w połączeniu z mocowaniem hydraulicznym lub oddzielnie od niego.
Materiał
Obudowa i tłok ze stali.
Wersja
Obudowa oksydowana.
Tłok hartowany.
Tłok hartowany.
Wskazówki obsługowe
Wywiercone kanały.
Dane techniczne
- Maks. ciśnienie robocze: 500 barów.
- Dopuszczalne obciążenie przy 500 barach: 9 kN.
- Min. ciśnienie oleju: 100 barów.
- Maks. moment dokręcania: 60 Nm.
- Dopuszczalne obciążenie przy 500 barach: 9 kN.
- Min. ciśnienie oleju: 100 barów.
- Maks. moment dokręcania: 60 Nm.
Montaż
Patrz kontur montażowy.
Zalety
- Zintegrowany zgarniacz metalowy.
- Przykładanie zawsze za pomocą siły sprężyny.
- Niewielkie wymiary montażowe.
- Możliwość montażu w poziomie/w pionie.
- Zaciskanie osobno/łączone z procesem mocowania.
- Wbudowana uszczelka do krawędzi.
- Przykładanie zawsze za pomocą siły sprężyny.
- Niewielkie wymiary montażowe.
- Możliwość montażu w poziomie/w pionie.
- Zaciskanie osobno/łączone z procesem mocowania.
- Wbudowana uszczelka do krawędzi.
Zakres dostawy
W zakresie dostawy 1 szt. uszczelki do krawędzi.
Wskazówka dotycząca planu
1) Kontur montażowy
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.