{"product":{"productId":"agid.35288","price":1426.67,"name":"Płyty adaptacyjne do rowków teowych i systemów rastrowych "},"currency":"PLN"}
Materiał
Stal do nawęglania.
Wersja
oksydowane, hartowane i szlifowane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Opis produktu
Płyty adaptacyjne służą do mocowania elementów do przyrządów z użyciem otworów gwintowanych. Elastyczny montaż płyt adaptacyjnych na stole maszynowym lub na elemencie bazowym jest zapewniony przez rowki.
Materiał
Stal do nawęglania.
Wersja
oksydowane, hartowane i szlifowane.
Wskazówka
Płyty adaptacyjne z otworami gwintowanymi M12 mogą być stosowane na rowkach teowych o rozstawie 63, 80 i 100 mm.
Płyty adaptacyjne z otworami gwintowanymi M16 mogą być stosowane na rowkach teowych o rozstawie 100 i 125 mm.
Płyty adaptacyjne z otworami gwintowanymi M16 mogą być stosowane na rowkach teowych o rozstawie 100 i 125 mm.
Montaż
Możliwości montażu:
Do mocowania płyt adaptacyjnych w rowkach teowych przewidziane jest użycie otworów fasolkowych oraz śrub z łbem walcowym i nakrętek do rowków teowych.
Do mocowania płyt adaptacyjnych w rowkach teowych przewidziane jest użycie otworów fasolkowych oraz śrub z łbem walcowym i nakrętek do rowków teowych.
Zalety
- Uniwersalne mocowanie płyt adaptacyjnych.
- Elastyczne pozycjonowanie elementów mocujących.
- Elastyczne pozycjonowanie elementów mocujących.
Wskazówka dotycząca planu
1) Rozmiar systemowy M12
2) Rozmiar systemowy M16
2) Rozmiar systemowy M16
Accessory
Śruby z łbem walcowym 07160.
Nakrętki do rowków teowych 07060.
Nakrętki do rowków teowych 07060.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.