{"product":{"productId":"agid.20790","price":10757.56,"name":"Zestaw wsporników przedmiotu obrabianego z kufrem"},"currency":"PLN"}
Materiał
Kufer z tworzywa sztucznego.
Zawartość – patrz odpowiednia grupa produktów.
Zawartość – patrz odpowiednia grupa produktów.
Wersja
czarny.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Kufer z tworzywa sztucznego.
Zawartość – patrz odpowiednia grupa produktów.
Zawartość – patrz odpowiednia grupa produktów.
Wersja
czarny.
Wskazówka
Zestaw wsporników umożliwia bezstopniowe ustawianie wymiarów w zakresie 355 - 980 mm.
Zestaw wsporników służy jako wyposażenie podstawowe do podpierania przedmiotów obrabianych.
Kufer służy do przechowywania poszczególnych elementów wspornika.
Wspornik przedmiotu obrabianego pozwala na bezstopniową regulację długości.
Mechanizm zaciskowy pozwala zabezpieczyć wał przed pociągnięciem i naciskiem.
Zestaw wsporników służy jako wyposażenie podstawowe do podpierania przedmiotów obrabianych.
Kufer służy do przechowywania poszczególnych elementów wspornika.
Wspornik przedmiotu obrabianego pozwala na bezstopniową regulację długości.
Mechanizm zaciskowy pozwala zabezpieczyć wał przed pociągnięciem i naciskiem.
Zakres dostawy
- Kufer
- Wspornik przedmiotu obrabianego, 02400-355505
- Tuleja dystansowa L75, 02401-1625075
- Tuleja dystansowa L100 02401-1625100
- Tuleja dystansowa L150 02401-1625150
- Precyzyjna regulacja, 02402-25120150
- Zestaw do mocowania rowków teowych, zestaw 14 rowków teowych, 02404-2514
- 18 teowych wpustów przesuwnych M10, 07060-10.002
- 22 teowych wpustów przesuwnych M10, 07060-104.001
- Kulka mocująca z główką kulistą M12, 02408-3251240
- Kulka mocująca z główką kulistą M16, 02408-3251640
- Wspornik przedmiotu obrabianego, 02400-355505
- Tuleja dystansowa L75, 02401-1625075
- Tuleja dystansowa L100 02401-1625100
- Tuleja dystansowa L150 02401-1625150
- Precyzyjna regulacja, 02402-25120150
- Zestaw do mocowania rowków teowych, zestaw 14 rowków teowych, 02404-2514
- 18 teowych wpustów przesuwnych M10, 07060-10.002
- 22 teowych wpustów przesuwnych M10, 07060-104.001
- Kulka mocująca z główką kulistą M12, 02408-3251240
- Kulka mocująca z główką kulistą M16, 02408-3251640
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.