PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
Stopka Wahliwa
Materiał korpusu
stal
Powierzchnia korpusu
oksydowane
H=Wysokość
16,5
SW=Rozwartość klucza
10
D
13
D1
M6
Forma podpory
sześciokąt
H1
8,5
H2
4
Możliwość mocowania
średnica pasowana
Obciążalność maks. kN
2,33

Opis

Materiał
Kulka – stal automatowa, utwardzona dyfuzyjnie.
Stopka – stal automatowa ETG 100.
Wersja
Oksydowane.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili