{"product":{"productId":"agid.20126","price":784.17,"name":"LAPA DOCISKOWA NASTAWNY D=25 L=235,FORMA:C STAL ULEPSZENIU CIEP.,OCYNKOWANY, ZE SRUBA"},"currency":"PLN"}
Łapa Dociskowa
nastawny
stal po ulepszeniu cieplnym
ocynkowany
- Do uniwersalnego stosowania
- Różne noski mocujące na końcach
Jednostka sprzedaży
784,17 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Łapa Dociskowa
Forma
C
Wersja 1
nastawny
Wersja 2
ze śrubą
Materiał
korpusu
stal po ulepszeniu cieplnym
Kolor
korpusu
ocynkowany
D=Średnica
25
L=Długość
235
B
70
B1
30
E
17
H
zakres mocowania
0-70
H1
31
H2
51
H3
34
H4
24
L1
60
L2
47
REACh
false
RoHS
true
Siła
zacisku
kN
75
UNSPSC Code
31162800
Śruba mocująca/śruby mocujące
M20X200
Opis
Materiał
Stal.
Wersja
ulepszone cieplnie i cynkowane.
Komplet ze śrubą dwustronną DIN 6379, podkładka DIN 6340 oraz nakrętka DIN 6330B.
Komplet ze śrubą dwustronną DIN 6379, podkładka DIN 6340 oraz nakrętka DIN 6330B.
Wskazówka
Regulowane łapy dociskowe można szybko i bezstopniowo dostosować do danego mocowania. Łapy dociskowe zakończone są różnymi kształtami, umożliwiając obracanie odpowiednio do przypadku zastosowania. Dzięki temu możliwe jest wszechstronne wykorzystanie tych elementów – nie tylko do obróbki skrawaniem czy bezwiórowej, ale również procesów związanych z prasami czy formowaniem wtryskowym.
Accessory
Podpory dystansowe 04204
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.