{"product":{"productId":"agid.2852","price":199.36,"name":"Łapa dociskowa ze stali, regulowana, zakrzywiona, z jednostronnie zagiętymi powierzchniami naprężania"},"currency":"PLN"}
- Płaska oś mocowania do mocowania niskich obsadzeń
- Uniwersalne zastosowanie
- Obszary zastosowania: budowa maszyn, narzędzi, przyrządów
- Do mocowania dowolnych przedmiotów obrabianych i elementów
Opis
Materiał
Stal do ulepszania cieplnego 1.7225.
Wersja
Ulepszona cieplnie do 1000 N/mm˛, oksydowana.
Wskazówka
Odpowiednie kołki podporowe i nastawne kołki podporowe – patrz 02130 i 02150.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.