{"product":{"productId":"agid.20239","price":467.29,"name":"Łapy hakowe z pierścieniem oporowym i dźwignią mimośrodową"},"currency":"PLN"}
Materiał
Korpus podstawy i łapa hakowa wykonane ze stali ulepszonej cieplnie.
Uchwyt wykonany z odlewu aluminiowego EN AC-46200.
Podkładka dociskowa wykonana z tworzywa sztucznego PA 66 GF 35-X wzmocnionego włóknem szklanym.
Sworzeń ze stali nierdzewnej 1.4305 Śruba dwustronna ze stali.
Wersja
Korpus i łapy hakowe ulepszone i oksydowane.
Uchwyt – czarny, powlekany proszkowo.
Podkładka dociskowa – czarna.
Sworzeń osiowy i śruba dwustronna niepowlekane.
Uchwyt – czarny, powlekany proszkowo.
Podkładka dociskowa – czarna.
Sworzeń osiowy i śruba dwustronna niepowlekane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Korpus podstawy i łapa hakowa wykonane ze stali ulepszonej cieplnie.
Uchwyt wykonany z odlewu aluminiowego EN AC-46200.
Podkładka dociskowa wykonana z tworzywa sztucznego PA 66 GF 35-X wzmocnionego włóknem szklanym.
Sworzeń ze stali nierdzewnej 1.4305 Śruba dwustronna ze stali.
Wersja
Korpus i łapy hakowe ulepszone i oksydowane.
Uchwyt – czarny, powlekany proszkowo.
Podkładka dociskowa – czarna.
Sworzeń osiowy i śruba dwustronna niepowlekane.
Uchwyt – czarny, powlekany proszkowo.
Podkładka dociskowa – czarna.
Sworzeń osiowy i śruba dwustronna niepowlekane.
Wskazówka
Idealne do zadań mocowania, w których części mają być nakładane od góry, ponieważ łapy hakowe można wychylić w celu włożenia lub wyjęcia przedmiotu obrabianego.
Dokładna wysokość mocowania jest ustawiana przy użyciu śrubokręta na gwincie drobnozwojowym znajdującym się na śrubie dwustronnej. Ustawienie to można zabezpieczyć za pomocą śruby zabezpieczającej. Wymiar S odpowiada skokowi zacisku mimośrodu.
Dokładna wysokość mocowania jest ustawiana przy użyciu śrubokręta na gwincie drobnozwojowym znajdującym się na śrubie dwustronnej. Ustawienie to można zabezpieczyć za pomocą śruby zabezpieczającej. Wymiar S odpowiada skokowi zacisku mimośrodu.
Wskazówka dotycząca planu
1) śruba zabezpieczająca do trzpieni
2) śruba dwustronna do dokładnej regulacji dźwigni mocującej
2) śruba dwustronna do dokładnej regulacji dźwigni mocującej
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.