{"product":{"productId":"agid.20249","price":72.14,"name":"DZWIGNIA MIMOSRODOWA RO.0 M04X20,A=52,3, B=18, STAL NIERDZEWNA 1.4308POLEROWANE ELEKTROLIT., KOMP:STALNIERDZEWNA"},"currency":"PLN"}
Dźwignia Mimośrodowa
stal nierdzewna
polerowane elektrolitycznie
- Dźwignie mimośrodowe służą do szybkiego, pozbawionego momentu obrotowego mocowania przedmiotów obrabianych
- Zaleta: nie jest konieczne dodatkowe zabezpieczanie przedmiotu obrabianego
- Obszary użycia: budowa maszyn, montaż, technika rehabilitacyjna i medyczna, przemysł spożywczy
- Brak strat siły mocowania przez możliwą retardację
- Wersje: polerowane elektrolitycznie lub piaskowane
Jednostka sprzedaży
72,14 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Dźwignia Mimośrodowa
Rodzaj gwintu
gwint zewnętrzny
Rozmiar
0
Materiał
korpusu
stal nierdzewna
Materiał
komponentów
stal nierdzewna
Powierzchnia
korpusu
polerowane elektrolitycznie
Klucz stalowy
1.4308
A1=Długość rękojeści
59,1
A=Długość rękojeści
52,3
B=Szerokość
18
D=Gwint
M4
H1=Wysokość
17,2
L=Długość gwintu
20
B1
13
D1
15,4
D2
8
H
11,4
REACh
false
RoHS
true
Siła
ręczna
FH N
100
Siła
zacisku
F (kN)
2,5
Skok
S
1
UNSPSC Code
31162800
Opis
Materiał
Część chwytowa ze stali nierdzewnej 1.4308.
Podkładka dociskowa ze stali nierdzewnej 1.4034 hartowana.
Sworzeń, śruba dwustronna ze stali nierdzewnej 1.4305.
Wersja
Rękojeść - polerowana elektrolitycznie lub piaskowana.
Podkładka dociskowa, sworzeń osiowy i śruba dwustronna - niepowlekane.
Podkładka dociskowa, sworzeń osiowy i śruba dwustronna - niepowlekane.
Wskazówka
Powierzchnia mocująca podkładki dociskowej jest lekko natłuszczona.
Smar jest zgodny z normami FDA, odpowiedni dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego.
Smar jest zgodny z normami FDA, odpowiedni dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.