{"product":{"productId":"agid.34046","price":37.34,"name":"Dźwignie mimośrodowe aluminiowe nastawne z gwintem zewnętrznym, podkładka dociskowa z tworzywa sztucznego i śruba dwustronna ze stali lub stali nierdzewnej"},"currency":"PLN"}
Materiał
Część chwytowa z odlewu ciśnieniowego z aluminium EN AC-46200.
Podkładka dociskowa z termoplastu o dużej wytrzymałości, wzmocnionego włóknem szklanym.
Sworznie osiowe ze stali, klasa trwałości 5.8 lub ze stali nierdzewnej 1.4305.
Śruba dwustronna ze stali, klasa trwałości 5.8 lub ze stali nierdzewnej 1.4305.
Wersja
Część chwytowa powlekana proszkowo, czarna o drobnej strukturze lub czerwona o drobnej strukturze.
Podkładka dociskowa – czarna.
Sworzeń osiowy, śruba dwustronna stal pasywowana na niebiesko lub stal nierdzewna niepowlekana.
Podkładka dociskowa – czarna.
Sworzeń osiowy, śruba dwustronna stal pasywowana na niebiesko lub stal nierdzewna niepowlekana.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Opis produktu
Dźwignia mimośrodowa ma optymalną technicznie podkładkę dociskową z tworzywa sztucznego.
Podkładka dociskowa wykonana jest ze specjalnego tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości, co gwarantuje bardzo dobrą odporność na zużycie i pełzanie.
Podkładka dociskowa wykonana jest ze specjalnego tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości, co gwarantuje bardzo dobrą odporność na zużycie i pełzanie.
Materiał
Część chwytowa z odlewu ciśnieniowego z aluminium EN AC-46200.
Podkładka dociskowa z termoplastu o dużej wytrzymałości, wzmocnionego włóknem szklanym.
Sworznie osiowe ze stali, klasa trwałości 5.8 lub ze stali nierdzewnej 1.4305.
Śruba dwustronna ze stali, klasa trwałości 5.8 lub ze stali nierdzewnej 1.4305.
Wersja
Część chwytowa powlekana proszkowo, czarna o drobnej strukturze lub czerwona o drobnej strukturze.
Podkładka dociskowa – czarna.
Sworzeń osiowy, śruba dwustronna stal pasywowana na niebiesko lub stal nierdzewna niepowlekana.
Podkładka dociskowa – czarna.
Sworzeń osiowy, śruba dwustronna stal pasywowana na niebiesko lub stal nierdzewna niepowlekana.
Wskazówka
Dźwignie mimośrodowe nastawne stosuje się wtedy, gdy położenie dźwigni w stosunku do osi mocującej dopuszcza tylko określoną pozycję (obszar awaryjny). Poprzez gwint drobnozwojowy znajdujący się na śrubie dwustronnej ustawia się dokładną pozycję dźwigni mocującej za pomocą śrubokręta.
Tworzywa sztuczne posiadają tę właściwość, że pełzają pod wpływem obciążenia (retardacja).
Tworzywa sztuczne posiadają tę właściwość, że pełzają pod wpływem obciążenia (retardacja).
Wskazówka dotycząca planu
1) Trzpień do dokładnej regulacji dźwigni mocującej
Accessory
W przypadku lekko zagiętych powierzchni ułożenia można opcjonalnie zamówić podkładkę ze stali nierdzewnej 04234.
Można ją montować jako podkładkę między podkładką dociskową a powierzchnią ułożenia.
Można ją montować jako podkładkę między podkładką dociskową a powierzchnią ułożenia.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.