{"product":{"productId":"agid.17046","price":28.73,"name":"Dźwignie mimośrodowe aluminiowe z gwintem wewnętrznym, podkładka dociskowa z tworzywa sztucznego i metalu"},"currency":"PLN"}
- Dźwignie mimośrodowe służą do szybkiego, pozbawionego momentu obrotowego mocowania przedmiotów obrabianych
- Zaleta: nie jest konieczne dodatkowe zabezpieczanie przedmiotu obrabianego
- Obszary użycia: budowa maszyn, montaż, technika rehabilitacyjna i medyczna
- Wersje ze stali oraz stali nierdzewnej
- Kolor: czarny lub rubinowy
Opis
Materiał
Rękojeść – odlew aluminiowy EN AC-46200.
Podkładka dociskowa – tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym PA 66 GF 35-X.
Sworzeń – stal nierdzewna 1.4305.
Podkładka – stal, klasa wytrzymałości 5.8 lub stal nierdzewna 1.4305.
Wersja
Rękojeść powlekana proszkowo, czarna o drobnej strukturze lub czerwona RAL 3003 o drobnej strukturze.
Podkładka dociskowa – czarna.
Sworzeń niepowlekany. Podkładka stalowa pasywowana na niebiesko lub ze stali nierdzewnej, niepowlekana.
Podkładka dociskowa – czarna.
Sworzeń niepowlekany. Podkładka stalowa pasywowana na niebiesko lub ze stali nierdzewnej, niepowlekana.
Wskazówka
Tworzywa sztuczne posiadają tę właściwość, że pełzają pod wpływem obciążenia (retardacja).
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.