{"product":{"productId":"agid.32107","price":28.73,"name":"Dźwignie mimośrodowe aluminiowe z gwintem wewnętrznym, podkładka dociskowa z tworzywa sztucznego"},"currency":"PLN"}
- Dźwignie mimośrodowe służą do szybkiego, pozbawionego momentu obrotowego mocowania przedmiotów obrabianych
- Zaleta: nie jest konieczne dodatkowe zabezpieczanie przedmiotu obrabianego
- Obszary użycia: budowa maszyn, montaż, technika rehabilitacyjna i medyczna
- Wersje ze stali oraz stali nierdzewnej
- Kolor: czarny lub czerwony
Opis
Opis produktu
Dźwignia mimośrodowa ma optymalną technicznie podkładkę dociskową z tworzywa sztucznego.
Podkładka dociskowa wykonana jest ze specjalnego tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości, co gwarantuje bardzo dobrą odporność na zużycie i pełzanie.
Podkładka dociskowa wykonana jest ze specjalnego tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości, co gwarantuje bardzo dobrą odporność na zużycie i pełzanie.
Materiał
Część chwytowa z odlewu ciśnieniowego z aluminium EN AC-46200.
Podkładka dociskowa z termoplastu o dużej wytrzymałości, wzmocnionego włóknem szklanym.
Sworznie osiowe ze stali, klasa trwałości 5.8 lub ze stali nierdzewnej 1.4305.
Wersja
Część chwytowa powlekana proszkowo, czarna o drobnej strukturze lub czerwona o drobnej strukturze.
Podkładka dociskowa – czarna.
Sworzeń osiowy stalowy pasywowany na niebiesko lub stal nierdzewna niepowlekana.
Podkładka dociskowa – czarna.
Sworzeń osiowy stalowy pasywowany na niebiesko lub stal nierdzewna niepowlekana.
Wskazówka
Tworzywa sztuczne posiadają tę właściwość, że pełzają pod wpływem obciążenia (retardacja).
Accessory
W przypadku lekko zagiętych powierzchni ułożenia można opcjonalnie zamówić podkładkę ze stali nierdzewnej 04234.
Można ją montować jako podkładkę między podkładką dociskową a powierzchnią ułożenia.
Można ją montować jako podkładkę między podkładką dociskową a powierzchnią ułożenia.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.