- Dźwignie mimośrodowe służą do szybkiego, pozbawionego momentu obrotowego mocowania przedmiotów obrabianych
- Zaleta: nie jest konieczne dodatkowe zabezpieczanie przedmiotu obrabianego
- Obszary użycia: budowa maszyn, montaż, technika rehabilitacyjna i medyczna
- Wersje ze stali oraz stali nierdzewnej
- Kolor: czarny lub czerwony
Opis
Opis produktu
Dźwignia mimośrodowa ma optymalną technicznie podkładkę dociskową z tworzywa sztucznego.
Podkładka dociskowa wykonana jest ze specjalnego tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości, co gwarantuje bardzo dobrą odporność na zużycie i pełzanie.
Podkładka dociskowa wykonana jest ze specjalnego tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości, co gwarantuje bardzo dobrą odporność na zużycie i pełzanie.
Materiał
Część chwytowa z tworzywa sztucznego PA 6.6 wzmocnionego włóknem szklanym.
Podkładka dociskowa z termoplastu o dużej wytrzymałości, wzmocnionego włóknem szklanym.
Sworznie osiowe ze stali nierdzewnej 1.4305.
Wersja
Rękojeść czarna lub czerwona RAL3020.
Podkładka czarna.
Sworzeń niepowlekany.
Podkładka czarna.
Sworzeń niepowlekany.
Wskazówka
Tworzywa sztuczne posiadają tę właściwość, że pełzają pod wpływem obciążenia (retardacja).
Accessory
W przypadku lekko zagiętych powierzchni ułożenia można opcjonalnie zamówić podkładkę ze stali nierdzewnej 04234.
Można ją montować jako podkładkę między podkładką dociskową a powierzchnią ułożenia.
Można ją montować jako podkładkę między podkładką dociskową a powierzchnią ułożenia.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.