{"product":{"productId":"agid.34050","price":59.41,"name":"Dźwignia mimośrodowa nierdzewna z gwintem wewnętrznym, podkładka dociskowa nierdzewna"},"currency":"PLN"}
- Dźwignie mimośrodowe służą do szybkiego, pozbawionego momentu obrotowego mocowania przedmiotów obrabianych
- Zaleta: nie jest konieczne dodatkowe zabezpieczanie przedmiotu obrabianego
- Obszary użycia: budowa maszyn, montaż, technika rehabilitacyjna i medyczna, przemysł spożywczy
- Brak strat siły mocowania przez możliwą retardację
- Wersje: polerowane elektrolitycznie lub piaskowane
Opis
Materiał
Część chwytowa ze stali nierdzewnej 1.4308.
Podkładka dociskowa ze stali nierdzewnej 1.4034 hartowana.
Sworzeń, śruba dwustronna ze stali nierdzewnej 1.4305.
Wersja
Rękojeść - polerowana elektrolitycznie lub piaskowana.
Podkładka dociskowa, sworzeń osiowy i śruba dwustronna - niepowlekane.
Podkładka dociskowa, sworzeń osiowy i śruba dwustronna - niepowlekane.
Wskazówka
Powierzchnia mocująca podkładki dociskowej jest lekko natłuszczona.
Smar jest zgodny z normami FDA, odpowiedni dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego.
Smar jest zgodny z normami FDA, odpowiedni dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.