{"product":{"productId":"agid.27321","price":1319.04,"name":"Dociski boczne hydrauliczne pojedynczego działania, z wycofaniem za pomocą sprężyny"},"currency":"PLN"}
Materiał
Obudowa i tłok ze stali.
Wersja
Obudowa oksydowana.
Tłok hartowany.
Tłok hartowany.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Opis produktu
Za pomocą docisków bocznych można przykładać siłę zacisku na przedmiot obrabiany od boku. Dociski boczne nadają się zwłaszcza do sytuacji, w których mocowanie od góry jest niemożliwe lub nie jest wymagane.
Za pomocą sprężyn tłok i element dociskowy są po odciążeniu ciśnieniowym przesuwane z powrotem do pozycji podstawowej.
Za pomocą sprężyn tłok i element dociskowy są po odciążeniu ciśnieniowym przesuwane z powrotem do pozycji podstawowej.
Materiał
Obudowa i tłok ze stali.
Wersja
Obudowa oksydowana.
Tłok hartowany.
Tłok hartowany.
Wskazówka
W przypadku bocznego przykładania siły mocującej powstają zarówno poziome, jak i pionowe składniki siły. Wielkość składników siły zawsze jest zależna od skoku. Przykładany pionowy składnik siły może wynosić maks. 25% siły mocującej. Za pomocą tej siły przedmiot obrabiany jest mocowany na powierzchni stykowej. Poziomy składnik siły zależnie od skoku zmniejsza się do min. 95% siły początkowej.
Tłok mocujący w docisku bocznym ma zintegrowane ograniczenie skoku.
Należy zapobiegać wnikaniu cieczy chłodzących i stosowanych przy cięciu do siłownika.
Przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa.
Tłok mocujący w docisku bocznym ma zintegrowane ograniczenie skoku.
Należy zapobiegać wnikaniu cieczy chłodzących i stosowanych przy cięciu do siłownika.
Przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa.
Wskazówki obsługowe
- Łącznik gwintowany.
- Przyłącze kołnierzowe z o-ringiem.
- Przyłącze kołnierzowe z o-ringiem.
Dane techniczne
Maks. ciśnienie robocze: 500 barów.
Zalety
- Niewielka wysokość montażu.
- Zintegrowane ograniczenie skoku dla tłoku mocującego.
- Zintegrowane ograniczenie skoku dla tłoku mocującego.
Zakres dostawy
W dostawie zawarta 1 szt. o-ringa 10x2 (do sposobu uruchamiania przyłącze kołnierzowe z o-ringiem).
Wskazówka dotycząca planu
1) Korek gwintowany
2) O-ring
2) O-ring
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.