{"product":{"productId":"agid.3030","price":81.06,"name":"Śruby z mimośrodem spiralnym"},"currency":"PLN"}
Materiał
Stal.
Wersja
Utwardzona dyfuzyjnie (56 ±1 HRC) i ocynkowana na niebiesko.
Klasa wytrzymałości 8.8.
Klasa wytrzymałości 8.8.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Stal.
Wersja
Utwardzona dyfuzyjnie (56 ±1 HRC) i ocynkowana na niebiesko.
Klasa wytrzymałości 8.8.
Klasa wytrzymałości 8.8.
Wskazówka
Stabilne i zwarte śruby z mimośrodem spiralnym, które umożliwiają mocowanie z efektem dociągania w dół przedmiotów obrabianych o najróżniejszych kształtach.
Montaż
Wykonać jeden lub kilka otworów gwintowanych w odstępie X lub Z od przedmiotu obrabianego. Wkręcić śrubę mocującą na wymaganą wysokość i ustawić płaską stroną do przedmiotu. Założyć przedmiot obrabiany i dociągnąć śrubę przez gniazdo sześciokątne. Do umocowania wystarczy 1/3 obrotu. Otwór gwintowany trzeba regularnie smarować.
Podczas mocowania obrót należy zawsze wykonywać w kierunku zderzaków, aby zapobiec odkręceniu przedmiotu obrabianego od zderzaków.
Podczas mocowania obrót należy zawsze wykonywać w kierunku zderzaków, aby zapobiec odkręceniu przedmiotu obrabianego od zderzaków.
Na zapytanie
Śruby z mimośrodem spiralnym z gwintem lewoskrętnym.
Wskazówka dotycząca planu
1) Mocowanie cienkich blach
2) Mocowanie elementów okrągłych
2) Mocowanie elementów okrągłych
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.