Materiał
Zacisk mimośrodowy stal ulepszona cieplnie.
Tarczka ząbkowana stal do nawęglania.
Rękojeść nastawna termoplast odporny na działanie wysokich temperatur, wzmocniony włóknem szklanym.
Tarczka ząbkowana stal do nawęglania.
Rękojeść nastawna termoplast odporny na działanie wysokich temperatur, wzmocniony włóknem szklanym.
Wersja
Zacisk mimośrodowy oksydowany.
Hartowana i anodowana tarczka ząbkowana.
Rękojeść nastawna czarna szara RAL 7021.
Hartowana i anodowana tarczka ząbkowana.
Rękojeść nastawna czarna szara RAL 7021.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Zacisk mimośrodowy stal ulepszona cieplnie.
Tarczka ząbkowana stal do nawęglania.
Rękojeść nastawna termoplast odporny na działanie wysokich temperatur, wzmocniony włóknem szklanym.
Tarczka ząbkowana stal do nawęglania.
Rękojeść nastawna termoplast odporny na działanie wysokich temperatur, wzmocniony włóknem szklanym.
Wersja
Zacisk mimośrodowy oksydowany.
Hartowana i anodowana tarczka ząbkowana.
Rękojeść nastawna czarna szara RAL 7021.
Hartowana i anodowana tarczka ząbkowana.
Rękojeść nastawna czarna szara RAL 7021.
Wskazówka
Zaciski mimośrodowe z rękojeścią nastawną mogą być używane na wiele sposobów do mocowania bez użycia narzędzi. Dzięki zintegrowanej rękojeści nastawnej wiele elementów można zacisnąć w ciągu kilku sekund. Hartowana tarczka ząbkowana nadaje się do mocowania detali surowych (plastrów walcówki, odlewów i odkuwek).
Nie jest przeznaczona do mocowania hartowanych materiałów z podanym momentem obrotowym. Dzięki zastosowaniu wielu zacisków mimośrodowych z rękojeścią nastawną można wyposażać nawet całe palety.
Zalecane jest mocowanie zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Znak na zacisku mimośrodowym powinien znajdować się po prawej stronie po zamocowaniu. (Wkręcić śrubę mimośrodową do oporu, a następnie odkręcić o jeden obrót.)
„S” = odstęp od przedmiotu obrabianego do środka gwintu (śruba mocująca).
Nie jest przeznaczona do mocowania hartowanych materiałów z podanym momentem obrotowym. Dzięki zastosowaniu wielu zacisków mimośrodowych z rękojeścią nastawną można wyposażać nawet całe palety.
Zalecane jest mocowanie zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Znak na zacisku mimośrodowym powinien znajdować się po prawej stronie po zamocowaniu. (Wkręcić śrubę mimośrodową do oporu, a następnie odkręcić o jeden obrót.)
„S” = odstęp od przedmiotu obrabianego do środka gwintu (śruba mocująca).
Montaż
Proces zaciskania:
1. Wkręcić śrubę mimośrodową do oporu.
2. Następnie wykręcić śrubę mimośrodową o jeden obrót.
3. Włożyć przedmiot obrabiany.
4. W celu zamocowania przedmiotu obrabianego obracać śrubę mimośrodową zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. (Znak na zacisku mimośrodowym powinien znajdować się po prawej stronie po zamocowaniu).
1. Wkręcić śrubę mimośrodową do oporu.
2. Następnie wykręcić śrubę mimośrodową o jeden obrót.
3. Włożyć przedmiot obrabiany.
4. W celu zamocowania przedmiotu obrabianego obracać śrubę mimośrodową zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. (Znak na zacisku mimośrodowym powinien znajdować się po prawej stronie po zamocowaniu).
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.