PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Zacisk mimośrodowy stal ulepszona cieplnie.
Tarczka sześciokątna – mosiądz.
Rękojeść nastawna termoplast odporny na działanie wysokich temperatur, wzmocniony włóknem szklanym.
Wersja
Zacisk mimośrodowy oksydowany.
Rękojeść nastawna czarna szara RAL 7021.
Wskazówka
Zaciski mimośrodowe z rękojeścią nastawną mogą być używane na wiele sposobów do mocowania bez użycia narzędzi. Dzięki zintegrowanej rękojeści nastawnej wiele elementów można zacisnąć w ciągu kilku sekund. Mosiężna tarczka zapewnia stabilne i pewne mocowanie przedmiotów obrabianych, a równocześnie chroni materiał przed uszkodzeniem. Dzięki zastosowaniu wielu zacisków mimośrodowych z rękojeścią nastawną można wyposażać nawet całe palety.

Zalecane jest mocowanie zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Znak na zacisku mimośrodowym powinien znajdować się po prawej stronie po zamocowaniu. (Wkręcić śrubę mimośrodową do oporu, a następnie odkręcić o jeden obrót.)

„S” = odstęp od przedmiotu obrabianego do środka gwintu (śruba mocująca).
Montaż
Proces zaciskania:
1. Wkręcić śrubę mimośrodową do oporu.
2. Następnie wykręcić śrubę mimośrodową o jeden obrót.
3. Włożyć przedmiot obrabiany.
4. W celu zamocowania przedmiotu obrabianego obracać śrubę mimośrodową zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. (Znak na zacisku mimośrodowym powinien znajdować się po prawej stronie po zamocowaniu).
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili