{"product":{"productId":"agid.3036","price":32.09,"name":"Zaciski mimośrodowe z tarczką sześciokątną"},"currency":"PLN"}
Materiał
Śruba mimośrodowa – stal ulepszana cieplnie.
Tarczka sześciokątna – mosiądz.
Tarczka sześciokątna – mosiądz.
Wersja
Śruba ulepszona cieplnie do 10.9 i oksydowana.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Śruba mimośrodowa – stal ulepszana cieplnie.
Tarczka sześciokątna – mosiądz.
Tarczka sześciokątna – mosiądz.
Wersja
Śruba ulepszona cieplnie do 10.9 i oksydowana.
Wskazówka
Dzięki niewielkiej wysokości zaciski mimośrodowe z tarczką sześciokątną pozwalają na rozwiązanie szeregu problemów związanych z mocowaniem w urządzeniach i przyrządach. Mosiężna tarczka zapewnia stabilne i pewne mocowanie przedmiotów obrabianych, a równocześnie chroni materiał przed uszkodzeniem. Dzięki zastosowaniu wielu zacisków mimośrodowych można wyposażać nawet całe palety.
Zalecane jest mocowanie zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Po zamocowaniu gniazdo sześciokątne śruby powinno znajdować się z prawej strony. (Wkręcić śrubę mimośrodową do oporu, a następnie odkręcić o jeden obrót.)
”A” = odstęp od przedmiotu obrabianego do środka gwintu (śruba mocująca).
Zalecane jest mocowanie zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Po zamocowaniu gniazdo sześciokątne śruby powinno znajdować się z prawej strony. (Wkręcić śrubę mimośrodową do oporu, a następnie odkręcić o jeden obrót.)
”A” = odstęp od przedmiotu obrabianego do środka gwintu (śruba mocująca).
Montaż
Proces mocowania:
1. Wkręcić do oporu śrubę mimośrodową.
2. Następnie wykręcić śrubę mimośrodową o jeden obrót.
3. Włożyć przedmiot obrabiany.
4. W celu zamocowania przedmiotu obrabianego obracać śrubę mimośrodową zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. (Po zamocowaniu gniazdo sześciokątne śruby mimośrodowej powinno się znajdować z prawej).
1. Wkręcić do oporu śrubę mimośrodową.
2. Następnie wykręcić śrubę mimośrodową o jeden obrót.
3. Włożyć przedmiot obrabiany.
4. W celu zamocowania przedmiotu obrabianego obracać śrubę mimośrodową zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. (Po zamocowaniu gniazdo sześciokątne śruby mimośrodowej powinno się znajdować z prawej).
Na zapytanie
Śruby zapasowe do zacisków mimośrodowych 04521-10.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.