{"product":{"productId":"agid.27329","price":204.57,"name":"Dźwignie mocujące do docisków z dźwignią obrotową, forma B, półfabrykat"},"currency":"PLN"}
Opis
Opis produktu
Dźwignia mocująca może być używana do docisków z dźwignią obrotową hydraulicznych 04624-20 oraz do docisków z dźwignią obrotową pneumatycznych 04624-19. Można wybierać między dźwigniami mocującymi standardowymi oraz w formie półfabrykatów. Standardowe dźwignie mocujące są całkowicie obrobione i gotowe do zastosowania. Półfabrykaty dźwigni mocujących mogą być indywidualnie obrabiane. Aby obróbka była łatwa, półfabrykaty są wykonane ze stali niehartowanej. Po wykonaniu indywidualnego konturu dźwignie mocujące muszą zostać przygotowane do zastosowania i zahartowane, aby zapobiegać ich deformacji podczas użycia.
Materiał
Standardowe i półfabrykaty stalowe.
Wersja
Standardowe hartowane.
Półfabrykaty niehartowane.
Półfabrykaty niehartowane.
Wskazówka
Dzięki prawidłowemu pozycjonowaniu docisku z dźwignią obrotową można, mimo krótkiej dźwigni mocującej, optymalnie wyrównać tolerancje przedmiotu obrabianego.
Elementy mocujące należy regularnie kontrolować pod kątem zanieczyszczeń i w razie potrzeby czyścić.
Efektywną siłę mocowania należy obliczyć indywidualnie dla każdej dźwigni mocującej.
Optymalne ustawienie dźwigni mocującej wynosi 90°.
W przypadku stosowania półfabrykatów dźwigni mocujących muszą być zapewnione następujące głębokości hartowania: głębokość hartowania 0,3 + 0,2 twardość HRC 50 +/- 2.
Przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa.
Elementy mocujące należy regularnie kontrolować pod kątem zanieczyszczeń i w razie potrzeby czyścić.
Efektywną siłę mocowania należy obliczyć indywidualnie dla każdej dźwigni mocującej.
Optymalne ustawienie dźwigni mocującej wynosi 90°.
W przypadku stosowania półfabrykatów dźwigni mocujących muszą być zapewnione następujące głębokości hartowania: głębokość hartowania 0,3 + 0,2 twardość HRC 50 +/- 2.
Przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa.
Montaż
Dźwignia mocująca jest zaczepiana na tłoku docisku z dźwignią obrotową i zabezpieczane za pomocą kołka walcowego. W ten sposób dźwignia mocująca zostanie zabezpieczona w kierunku osiowym oraz przed przekręceniem.
Na zapytanie
Pozostałe wymiary i formy.
Wskazówka dotycząca planu
Forma A: standardowa
Forma B: półfabrykat
Forma B: półfabrykat
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.