{"product":{"productId":"agid.27442","price":1604.02,"name":"Docisk odchylany hydrauliczny kompaktowy podwójnego/pojedynczego działania, z wycofaniem za pomocą sprężyny, kształt C, gwint wkręcany"},"currency":"PLN"}
- Konstrukcja kompaktowa
- Wiele wariantów
- Bezkolizyjny dostęp do przedmiotu obrabianego
Opis
Opis produktu
Dociski kompaktowe odchylane są przystosowane do napinaczy, w których punkty mocowania muszą być wolne podczas wyjmowania lub wkładania. Ponadto są one przystosowane do wąskich miejsc montażowych. Dociski odchylane kompaktowe działają jako cylindry pociągowe pojedynczego lub podwójnego działania. Do docisków odchylanych kompaktowych do wyboru są trzy rodzaje obudowy oraz różne sposoby załączania. Ruch napinający jest rozpoczynany przez nadrzędny ruch wychylny i podnoszący. Rzeczywisty skok napinania odbywa się w ruchu liniowym. Do dyspozycji jest wiele wariantów z lewym lub prawym kątem obrotu 90°.
Materiał
Obudowa i tłok ze stali.
Uszczelka NBR.
Uszczelka NBR.
Wersja
Obudowa oksydowana.
Tłok hartowany.
Tłok hartowany.
Wskazówka
Jeśli dozwolone natężenie przepływu na docisku odchylanym zostanie przekroczone, należy umieścić pomiędzy zawór zwrotny dławiący.
Dozwolone ciśnienie robocze docisków odchylanych zależy od długości ramienia mocującego.
Podczas montażu ramion mocujących należy je przytrzymywać, aby uszkodzeniu nie uległa prowadnica kulowa docisków odchylanych.
W zależności od przyłącza wentylacyjnego w przypadku docisków odchylanych pojedynczego działania należy wymienić filtr spiekany na korek gwintowany.
Ramię mocujące do kompaktowego docisku odchylanego nie wchodzi w zakres dostawy.
Przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa.
Dozwolone ciśnienie robocze docisków odchylanych zależy od długości ramienia mocującego.
Podczas montażu ramion mocujących należy je przytrzymywać, aby uszkodzeniu nie uległa prowadnica kulowa docisków odchylanych.
W zależności od przyłącza wentylacyjnego w przypadku docisków odchylanych pojedynczego działania należy wymienić filtr spiekany na korek gwintowany.
Ramię mocujące do kompaktowego docisku odchylanego nie wchodzi w zakres dostawy.
Przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa.
Wskazówki obsługowe
- Łącznik gwintowany.
- Przyłącze kołnierzowe z o-ringiem.
- Wywiercone kanały.
- Przyłącze kołnierzowe z o-ringiem.
- Wywiercone kanały.
Dane techniczne
Maks. ciśnienie robocze: 350 barów.
Montaż
Patrz kontur montażowy.
Zalety
- Kompaktowa konstrukcja.
- Wiele wariantów.
- Bezkolizyjny dostęp do przedmiotu obrabianego.
- Wiele wariantów.
- Bezkolizyjny dostęp do przedmiotu obrabianego.
Zakres dostawy
- 1 nakrętka rowkowa M27x1,5 (tylko w przypadku kompaktowego docisku odchylanego 04368-14081104190100, 04368-14081104190200, 04368-14062104190100, 04368-14062104190200).
- 1 śruba lub nakrętka do uchwytu ramienia mocującego.
- 1 śruba lub nakrętka do uchwytu ramienia mocującego.
Na zapytanie
Większe średnice tłoka i skoki, kolejne kąty obrotu, różne uchwyty ramienia mocującego, z kontrolą pozycji.
Wskazówka dotycząca planu
Forma AGW: kołnierz górny, Łącznik gwintowany
Forma AOF: kołnierz górny, Przyłącze kołnierzowe z o-ringiem
Forma BGW: kołnierz dolny, Łącznik gwintowany
Forma BOF: kołnierz dolny, Przyłącze kołnierzowe z o-ringiem
Forma C: gwint wkręcany
1) kontur montażowy
2) patrz osprzęt
3) W przypadku cylindrów pojedynczego działania przyłącze jest wyposażone w zamontowany filtr spiekany
4) wychylanie w lewo
5) wychylanie w prawo
6) zawarte w zakresie dostawy
Forma AOF: kołnierz górny, Przyłącze kołnierzowe z o-ringiem
Forma BGW: kołnierz dolny, Łącznik gwintowany
Forma BOF: kołnierz dolny, Przyłącze kołnierzowe z o-ringiem
Forma C: gwint wkręcany
1) kontur montażowy
2) patrz osprzęt
3) W przypadku cylindrów pojedynczego działania przyłącze jest wyposażone w zamontowany filtr spiekany
4) wychylanie w lewo
5) wychylanie w prawo
6) zawarte w zakresie dostawy
Accessory
Ramię mocujące do docisków odchylanych kompaktowych 04368-10.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.