{"product":{"productId":"agid.35219","price":2357.96,"name":"Zacisk pływający ze stali forma B"},"currency":"PLN"}
- Równoczesne mocowanie i podpieranie wystających punktów mocowania na przedmiotach obrabianych
- Zapobiega drganiom i wyginaniu
- Mocowanie bez narzędzi
Opis
Materiał
Korpus i szczęki stalowe.
Ogranicznik krańcowy z aluminium.
Ogranicznik krańcowy z aluminium.
Wersja
Korpus oksydowany na czarno.
Szczęka węgloazotowana i oksydowana na czarno.
Ogranicznik krańcowy eloksalowany na czarno.
Szczęka węgloazotowana i oksydowana na czarno.
Ogranicznik krańcowy eloksalowany na czarno.
Wskazówka
Zaciski pływające służą do mocowania i podpierania w wystających punktach mocowania na komponentach. Zapobiegają one drganiom i wyginaniu podczas obróbki.
Wskazówki obsługowe
1. Docisnąć zacisk pływający w dół.
2. Odchylić szczęki do oporu. Teraz należy przyłożyć pływające szczęki zacisku pływającego do dolnej strony obrabianego przedmiotu.
3. Dokręcić zacisk pływający nakrętką sześciokątną (zwrócić uwagę na minimalny i maksymalny moment obrotowy). Podczas mocowania przedmiot obrabiany zostaje zaciśnięty i równocześnie podparty.
4. W celu zwolnienia wykonać proces w odwrotnej kolejności.
2. Odchylić szczęki do oporu. Teraz należy przyłożyć pływające szczęki zacisku pływającego do dolnej strony obrabianego przedmiotu.
3. Dokręcić zacisk pływający nakrętką sześciokątną (zwrócić uwagę na minimalny i maksymalny moment obrotowy). Podczas mocowania przedmiot obrabiany zostaje zaciśnięty i równocześnie podparty.
4. W celu zwolnienia wykonać proces w odwrotnej kolejności.
Montaż
Ustawić zakres wysokości i obrotu oraz zamocować zacisk pływający do uchwytu za pomocą otworów (D1).
Podczas regulacji wysokości należy uwzględnić duży luz u góry.
Forma B:
Do specjalnych zastosowań związanych z mocowaniem można zmodyfikować lub zastąpić standardową szczękę mocującą.
Podczas regulacji wysokości należy uwzględnić duży luz u góry.
Forma B:
Do specjalnych zastosowań związanych z mocowaniem można zmodyfikować lub zastąpić standardową szczękę mocującą.
Wskazówka dotycząca planu
1) Wymienne szczęki mocujące
2) Śruba z łbem walcowym M6 ISO 4762
3) Złącze mocujące do szczęk mocujących
2) Śruba z łbem walcowym M6 ISO 4762
3) Złącze mocujące do szczęk mocujących
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.