{"product":{"productId":"agid.22206","price":98.92,"name":"Sworznie mocujące ze stali lub stali nierdzewnej z podkładką"},"currency":"PLN"}
Materiał
Podkładka ze stali 1.0715.
Kliny zaciskowe ze stali 1.0715 lub stali nierdzewnej 1.4305.
Wersja
Podkładki ocynkowane.
Kliny zaciskowe oksydowane lub niepowlekane.
Kliny zaciskowe oksydowane lub niepowlekane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Podkładka ze stali 1.0715.
Kliny zaciskowe ze stali 1.0715 lub stali nierdzewnej 1.4305.
Wersja
Podkładki ocynkowane.
Kliny zaciskowe oksydowane lub niepowlekane.
Kliny zaciskowe oksydowane lub niepowlekane.
Wskazówka
Do mocowania płyt adaptacyjnych, kątowników oraz płyty otwartej na stołach z siatką rastrową, a także płytach z otworem o Ø16 mm, Ø20 mm lub Ø28 mm. Możliwość zastosowania również jako ogranicznik punktowy oraz do pozycjonowania i mocowania płyt wymiennych mocujących. Obracanie śruby z łbem walcowym powoduje zamocowanie w otworze klinów zaciskowych.
Zalety
Skuteczne również w przypadku płyty do mocowania wykonanej z cienkiego materiału (metal: ≥8 mm lub ≥4 mm; drewno: ≥18 mm).
Mocowanie w otworze nie niszczy powierzchni.
Niska konstrukcja.
Mocowanie w otworze nie niszczy powierzchni.
Niska konstrukcja.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.