{"product":{"productId":"agid.3106","price":480.04,"name":"Rozpieracze klinowe powierzchnie mocowania gładkie lub żłobkowane"},"currency":"PLN"}
Materiał
Klin i szczęki – stal ulepszona cieplnie.
Wersja
Klin i szczęki – hartowane, czarne.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Klin i szczęki – stal ulepszona cieplnie.
Wersja
Klin i szczęki – hartowane, czarne.
Wskazówka
Rozpieracze klinowe nadają się do przyrządów wielogniazdowych. Powierzchnie klinów pozwalają na osiągnięcie dużych sił mocujących.
Rozpieracze klinowe można mocować, do wyboru, w otworach gwintowanych lub w rowkach teowych. Podczas wkręcania śruby mocującej szczęki rozsuwają się i dociskają przedmioty obrabiane do stałych oporów przyrządu obróbkowego.
Podłużny otwór w klinie pozwala na przesuwanie rozpieraczy klinowych lub wyrównanie do tolerancji.
Droga przesuwania:
M8 = ±0,5 mm
M10 = ±1,0 mm
M12 = ±1,0 mm
M16 = ±1,5 mm
Rozpieracze klinowe można mocować, do wyboru, w otworach gwintowanych lub w rowkach teowych. Podczas wkręcania śruby mocującej szczęki rozsuwają się i dociskają przedmioty obrabiane do stałych oporów przyrządu obróbkowego.
Podłużny otwór w klinie pozwala na przesuwanie rozpieraczy klinowych lub wyrównanie do tolerancji.
Droga przesuwania:
M8 = ±0,5 mm
M10 = ±1,0 mm
M12 = ±1,0 mm
M16 = ±1,5 mm
Wskazówka dotycząca planu
D) śruba z łbem walcowym DIN 6912
1) Powierzchnie mocowania gładkie
2) Powierzchnie mocowania ryflowane
3) Rozpieracze klinowe
4) Przedmiot obrabiany
5) Stały ogranicznik
1) Powierzchnie mocowania gładkie
2) Powierzchnie mocowania ryflowane
3) Rozpieracze klinowe
4) Przedmiot obrabiany
5) Stały ogranicznik
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.