{"product":{"productId":"agid.3119","price":997.58,"name":"Rozpieracze klinowe powierzchnie mocowania ryflowane"},"currency":"PLN"}
Materiał
Korpus, szczęki – stal narzędziowa.
Wersja
Korpus hartowany.
Szczęki hartowane (49-51 HRC) i oksydowane.
Powierzchnie klinów szlifowane.
Szczęki hartowane (49-51 HRC) i oksydowane.
Powierzchnie klinów szlifowane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Korpus, szczęki – stal narzędziowa.
Wersja
Korpus hartowany.
Szczęki hartowane (49-51 HRC) i oksydowane.
Powierzchnie klinów szlifowane.
Szczęki hartowane (49-51 HRC) i oksydowane.
Powierzchnie klinów szlifowane.
Wskazówka
Rozpieracze klinowe dzięki swojej zwartej budowie szczególnie nadają się do wielokrotnego mocowania w poziomie lub pionie. Hartowane i szlifowane powierzchnie klinowe pozwalają na osiąganie dużych sił mocujących.
Rozpieracze klinowe nadają się do mocowania w otworach rastrowych lub rowkach teowych. Wkręcenie śruby z łbem walcowym DIN 912 powoduje ruch obu segmentów mocujących na zewnątrz i dociśnięcie przedmiotów obrabianych do nieruchomego ogranicznika.
Podwójny klin powoduje w tej wersji tak zwany „efekt dociągania w dół”.
Droga przesuwu dla poszczególnych rozmiarów:
04527-12 = ±1,0 mm
04527-16 = ±1,5 mm
Rozpieracze klinowe nadają się do mocowania w otworach rastrowych lub rowkach teowych. Wkręcenie śruby z łbem walcowym DIN 912 powoduje ruch obu segmentów mocujących na zewnątrz i dociśnięcie przedmiotów obrabianych do nieruchomego ogranicznika.
Podwójny klin powoduje w tej wersji tak zwany „efekt dociągania w dół”.
Droga przesuwu dla poszczególnych rozmiarów:
04527-12 = ±1,0 mm
04527-16 = ±1,5 mm
Wskazówka dotycząca planu
D) Śruba z łbem walcowym DIN 912
1) Rozpieracze klinowe
2) Przedmiot obrabiany
3) Stały ogranicznik
1) Rozpieracze klinowe
2) Przedmiot obrabiany
3) Stały ogranicznik
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.