Materiał
Stal.
Wersja
Płyta bazowa i podpora przedmiotu obrabianego hartowane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Opis produktu
Imadło 5-osiowe wyróżnia się wysoką stabilnością, elastycznością i prostotą obsługi. Imadło 5-osiowe może być używane zarówno jako docisk boczny, jak i do mocowania części nieobrobionych. W przypadku użycia funkcji docisku można mocować przedmiot obrabiany z dokładnością powtarzania ±0,01 mm. Wysokość mocowania przedmiotu obrabianego 155/180 mm zapewnia bardzo dobrą dostępność podczas obróbki. Rozpiętość mocowania wstępnie ustala się za pomocą korbki, co skraca czasy zbrojenia. Ponadto dzięki zamkniętej geometrii i związanej z nią odporności na zanieczyszczenia redukuje się do minimum czasy konserwacji i utrzymania w dobrym stanie.
Materiał
Stal.
Wersja
Płyta bazowa i podpora przedmiotu obrabianego hartowane.
Wskazówka
Dalsze informacje o produkcie są zawarte w instrukcji obsługi.
Wskazówki obsługowe
Szybka regulacja za pomocą korbki.
Zalety
Zastosowanie jako urządzenie mocujące centryczne z funkcją docisku lub jako imadło.
Proste i bezstopniowe ustawianie rozpiętości mocowania za pomocą korbki.
Optymalna wysokość zamocowania do obróbki 5-osiowej.
Wszechstronne możliwości łączenia ze stołami maszynowymi.
Proste i bezstopniowe ustawianie rozpiętości mocowania za pomocą korbki.
Optymalna wysokość zamocowania do obróbki 5-osiowej.
Wszechstronne możliwości łączenia ze stołami maszynowymi.
Zakres dostawy
Zależnie od długości płyt podstawowych, patrz instrukcja obsługi.
Na zapytanie
Różnorodne części zamienne, większe rozpiętości mocowania.
Użycie
Pasuje do stołów z rowkami teowymi oraz systemów mocowania z siatką otworów i z punktem zerowym.
Wymiar 282,84 mm do ukośnego umieszczenia w systemach mocowania z punktem zerowym z wymiarem 52/96/200 mm.
Wymiar 282,84 mm do ukośnego umieszczenia w systemach mocowania z punktem zerowym z wymiarem 52/96/200 mm.
Tolerancje
Przy głębokości zamocowania >5 mm dokładność powtarzania w przypadku funkcji docisku ±0,01.
Accessory
Płyty bazowe 41405
Szczęki mocujące z pinami 41410
Szczęka mocująca kombi gładka / z pinami 41410
Szczęki mocujące z naddatkiem obróbkowym 41320
Podpory 41345
Tuleje dystansowe 41355
Zestaw elementów mocujących okrągłych 41350
Blokada boczna - zderzak 41370
Sworznie mocujące 42208-140250516, 42208-240250516
Zestaw łap mocujących 41375
Nakrętki do rowków teowych 03240-1814x20
Śruby pasowane 07533-12065
Śruby cylindryczne 07160-12X60
Klucz dynamometryczny 96662-01-01
Szczęki mocujące z pinami 41410
Szczęka mocująca kombi gładka / z pinami 41410
Szczęki mocujące z naddatkiem obróbkowym 41320
Podpory 41345
Tuleje dystansowe 41355
Zestaw elementów mocujących okrągłych 41350
Blokada boczna - zderzak 41370
Sworznie mocujące 42208-140250516, 42208-240250516
Zestaw łap mocujących 41375
Nakrętki do rowków teowych 03240-1814x20
Śruby pasowane 07533-12065
Śruby cylindryczne 07160-12X60
Klucz dynamometryczny 96662-01-01
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.