Materiał
Stal do nawęglania.
Wersja
Hartowane i oksydowane.
Powierzchnie referencyjne szlifowane.
Powierzchnie referencyjne szlifowane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Opis produktu
Płyty bazowe oferują wszechstronne możliwości łączenia. Za pomocą rowków pasowanych na spodzie można, korzystając z nakrętek do rowków pasowanych, przeprowadzać wyrównanie bezpośrednio do stołu maszynowego. Możliwe jest również mocowanie w otworach M.T.P. 12F7 przy rozstawie rastra 50 mm. Na wcięciu bocznym można stosować łapy dociskowe lub osobne elementy mocujące. Płyta bazowa pasuje również do wszystkich powszechnych systemów mocowania z punktem zerowym o wymiarze standardowym 52/96/200 mm.
Dalszą możliwość wyrównania zapewnia zintegrowany otwór środkowy. W tym miejscu za pomocą specyficznego sworznia środkowego następuje wycentrowanie do stołu maszynowego.
Dalszą możliwość wyrównania zapewnia zintegrowany otwór środkowy. W tym miejscu za pomocą specyficznego sworznia środkowego następuje wycentrowanie do stołu maszynowego.
Materiał
Stal do nawęglania.
Wersja
Hartowane i oksydowane.
Powierzchnie referencyjne szlifowane.
Powierzchnie referencyjne szlifowane.
Wskazówka
Dalsze informacje o produkcie są zawarte w instrukcji obsługi.
Na zapytanie
pozostałe wymiary.
Użycie
Pasuje do stołów z rowkami teowymi, elementów bazowych z siatką otworów i systemów mocowania z punktem zerowym.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.