Materiał
Stal do ulepszania cieplnego.
Wersja
Oksydowane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Zestaw łap mocujących_forma A
od
916,65 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Zestaw łap mocujących_forma B
od
1 123,70 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Materiał
Stal do ulepszania cieplnego.
Wersja
Oksydowane.
Wskazówka
Forma A
41375.0012
Łapy dociskowe do M12, śruba z łbem sześciokątnym M12x55 klasa trwałości 12.9, podkładki do elementów mocujących.
41375-0016
Łapy dociskowe do M16, śruba z łbem sześciokątnym M16x60 klasa trwałości 12.9, podkładki do elementów mocujących.
Forma B
41375-1412
Łapy dociskowe do M12, śruba z łbem sześciokątnym M12x55 klasa trwałości 12.9, podkładki do elementów mocujących,
nakrętka do rowków teowych wymiar rowka 14, rowkowy element prowadzący, śruba z łbem walcowym M6x12.
41375-1816
Łapy dociskowe do M16, śruba z łbem sześciokątnym M16x60 klasa trwałości 12.9, podkładki do elementów mocujących,nakrętka do rowków teowych wymiar rowka 18, rowkowy element prowadzący, śruba z łbem walcowym M6x12.
41375.0012
Łapy dociskowe do M12, śruba z łbem sześciokątnym M12x55 klasa trwałości 12.9, podkładki do elementów mocujących.
41375-0016
Łapy dociskowe do M16, śruba z łbem sześciokątnym M16x60 klasa trwałości 12.9, podkładki do elementów mocujących.
Forma B
41375-1412
Łapy dociskowe do M12, śruba z łbem sześciokątnym M12x55 klasa trwałości 12.9, podkładki do elementów mocujących,
nakrętka do rowków teowych wymiar rowka 14, rowkowy element prowadzący, śruba z łbem walcowym M6x12.
41375-1816
Łapy dociskowe do M16, śruba z łbem sześciokątnym M16x60 klasa trwałości 12.9, podkładki do elementów mocujących,nakrętka do rowków teowych wymiar rowka 18, rowkowy element prowadzący, śruba z łbem walcowym M6x12.