Materiał
Stal narzędziowa.
Wersja
hartowane i szlifowane (HRC 55 ±2).
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Stal narzędziowa.
Wersja
hartowane i szlifowane (HRC 55 ±2).
Wskazówka
Listwy bazowe można mocować za pomocą różnych złączy.
1. Boczna krawędź napinająca do zestawu łap dociskowych. Łapy dociskowe można przymocować w dowolnej pozycji.
2. Otwór przelotowy na śruby z łbem walcowym zgodnie z normą DIN
3. Rowek kierunkowy z 18H7 do stołów z rowkami teowymi.
4. Otwory pasowane Ø12F7 i Ø16F7 do systemów rastra z odstępem otworów 50 mm.
1. Boczna krawędź napinająca do zestawu łap dociskowych. Łapy dociskowe można przymocować w dowolnej pozycji.
2. Otwór przelotowy na śruby z łbem walcowym zgodnie z normą DIN
3. Rowek kierunkowy z 18H7 do stołów z rowkami teowymi.
4. Otwory pasowane Ø12F7 i Ø16F7 do systemów rastra z odstępem otworów 50 mm.
Zastosowanie
Dzięki krótkim listwom bazowym można mocować przy mniejszym zapotrzebowaniu na miejsce. Dzięki precyzyjnemu zazębieniu możliwe jest bardzo dokładne ustawienie stałych ograniczników. Dzięki bocznemu skalowaniu na listwach bazowych można udokumentować pozycję stałych ograniczników i identycznie je ustawić w przypadku powtórzenia. Na bocznych otworach gwintowanych można zamontować zderzaki.
Zalety
Uniwersalne i elastyczne.
Przy użyciu kilku krótkich listew bazowych można tworzyć bardziej elastyczne systemy mocujące.
Przy użyciu kilku krótkich listew bazowych można tworzyć bardziej elastyczne systemy mocujące.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.