Materiał
Klin podwójny i segmenty mocujące ze stali do nawęglania.
Wersja
Klin podwójny i segmenty mocujące hartowane, fosforowane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
rozpieracz klinowy, forma A, powierzchnie mocowania gładkie
od
706,39 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
rozpieracz klinowy, forma B, powierzchnie mocowania żłobkowane
od
896,57 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
rozpieracz klinowy, forma C, ze stopniem
od
923,74 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
rozpieracz klinowy, forma D, z naddatkiem obróbkowym
od
733,56 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
rozpieracz klinowy, forma E, z pinami mocującymi
od
1 060,88 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Opis produktu
Rozpieracze klinowe dzięki swojej zasadzie działania nadają się do wielokrotnego mocowania.
Powierzchnie klinowe pozwalają na osiąganie dużych sił mocujących.
Te rozpieracze klinowe można stosować do mocowania w połączeniu z listwą mocującą lub też w otworach gwintowanych/rowku teowym.
Wkręcenie śruby mocującej powoduje ruch obu segmentów mocujących na zewnątrz i dociśnięcie przedmiotów obrabianych do nieruchomych szczęk stałych przyrządu obróbczego.
Podłużny otwór w klinie podwójnym pozwala na przesuwanie rozpieraczy klinowych oraz kompensację tolerancji.
Droga przesuwu: M12 = ±1,0 mm.
Powierzchnie klinowe pozwalają na osiąganie dużych sił mocujących.
Te rozpieracze klinowe można stosować do mocowania w połączeniu z listwą mocującą lub też w otworach gwintowanych/rowku teowym.
Wkręcenie śruby mocującej powoduje ruch obu segmentów mocujących na zewnątrz i dociśnięcie przedmiotów obrabianych do nieruchomych szczęk stałych przyrządu obróbczego.
Podłużny otwór w klinie podwójnym pozwala na przesuwanie rozpieraczy klinowych oraz kompensację tolerancji.
Droga przesuwu: M12 = ±1,0 mm.
Materiał
Klin podwójny i segmenty mocujące ze stali do nawęglania.
Wersja
Klin podwójny i segmenty mocujące hartowane, fosforowane.
Wskazówka
Dzięki dwóm otworom na śruby na powierzchniach naprężania można dodatkowo zamontować podpory do ustalenia głębokości zaciskania przedmiotu obrabianego.
Zakres dostawy
Rozpieracze klinowe.
Śruba mocująca.
Śruba mocująca.
Wskazówka dotycząca planu
Forma A: gładkie powierzchnie mocowania
Forma B: żłobkowane powierzchnie mocowania
Forma C: ze stopniem
Forma D: z naddatkiem obróbkowym
Forma E: z pinami mocującymi
Forma B: żłobkowane powierzchnie mocowania
Forma C: ze stopniem
Forma D: z naddatkiem obróbkowym
Forma E: z pinami mocującymi