- Ograniczniki do napinania na szynach napinających
- Połączenie kształtowe dzięki precyzyjnemu zazębieniu
- Wersja szeroka, ciężka obróbka spawaniem
- Pasuje do wielokrotnego systemu mocowania
Opis
Materiał
Stal narzędziowa.
Wersja
hartowane i szlifowane (HRC 55 ±2).
Wskazówka
Boczne otwory mocujące służą do mocowania zderzaków przedmiotu obrobionego. Dzięki dwóm otworom na śruby na powierzchniach mocowania można dodatkowo zamontować jeszcze podpory do uzyskania optymalnej głębokości zaciskania przedmiotów obrobionych.
Zastosowanie
Stałe ograniczniki DS będą ustawiane na listwach bazowych odpowiednio do sytuacji.
Ryflowane powierzchnie umożliwiają osiągnięcie kształtowego połączenia dzięki dokręcaniu śruby mocującej.
Stałe ograniczniki ze śrubami mocującymi są stosowane przy obróbce z użyciem dużych sił skrawających.
Ryflowane powierzchnie umożliwiają osiągnięcie kształtowego połączenia dzięki dokręcaniu śruby mocującej.
Stałe ograniczniki ze śrubami mocującymi są stosowane przy obróbce z użyciem dużych sił skrawających.
Zalety
Dzięki bocznej skali na listwach bazowych i stałych ogranicznikach można precyzyjnie ustawić pozycję stałych ograniczników.
Zakres dostawy
Stała szczęka DS.
Śruba mocująca.
Kamień do rowków teowych
Śruba mocująca.
Kamień do rowków teowych
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.