PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Listwa mocująca i szczęka stała stal narzędziowa.
Rozpieracze klinowe ze stali do nawęglania.
Wersja
Listwa mocująca i szczęka stała hartowana i szlifowana (HRC 55 ±2).
Rozpieracz klinowy hartowany, fosforowany.
Wskazówka
Wielokrotne systemy mocowania można mocować za pomocą różnych złączy.
1. Boczna krawędź napinająca do zestawu łap mocujących. Łapy dociskowe można przymocować w dowolnej pozycji.
2. Otwór przelotowy na śruby z łbem walcowym zgodnie z normą DIN
3. Otwory ustalające Ø25 mm do standardowych systemów mocujących z punktem zerowym z odstępami systemowymi o wartości 200 mm
4. Otwory ustalające Ø16 mm do systemów mocujących z punktem zerowym z odstępami systemowymi o wartości 96 mm.
5. Trzy rowki kierunkowe z 18H7 do ustawienia wzdłużnie i poprzecznie na stołach z rowkami teowymi.
6. Otwory pasowane Ø12F7 i Ø16F7 do systemów rastrowych z odstępem między otworami 40 i 50 mm.

Dostępne są trzy różne wersje:
- Wielokrotny system mocowania, rozpieracze klinowe dwustronne ze szczęką stałą ES / 41510.
- Wielokrotny system mocowania, rozpieracze klinowe dwustronne ze szczęką stałą DS / 41510-10.
- Wielokrotny system mocowania, rozpieracze klinowe jednostronne ze szczęką stałą ES / 41510-20.
Zastosowanie
Można zamontować kilka wielokrotnych systemów mocowania o różnej długości za sobą lub obok siebie. Dzięki precyzyjnemu zazębieniu możliwe jest bardzo dokładne ustawienie stałych szczęk. Dzięki bocznemu skalowaniu na listwach napinających można udokumentować pozycję stałych szczęk i identycznie je ustawić w przypadku powtórzenia. Na bocznych otworach gwintowanych można zamontować ograniczniki.
Wkręcenie śruby mocującej w rozpieracze klinowe powoduje ruch obu segmentów mocujących i dociśnięcie przedmiotów obrabianych do szczęk stałych.
Zalety
Uniwersalne i elastyczne.
Do małych i dużych wielkości partii.
Można zamontować również większe elementy na kilku wielokrotnych systemach mocowania obok siebie.
Zakres dostawy
- 1x listwa mocująca.
- 2x rozpieracze klinowe dwustronne.
- 3x szczęka stała DS
Accessory
Sworznie mocujące 42208.
Śruby z łbem walcowym 07160-10X30.
Śruby z łbem walcowym 07160-12X25.
Śruby pasowe 07533-12045 / 07533-16055.
Podpory 41505.
Szczęki nakładane z naddatkiem obróbki 41505-02.
Szczęki nakładane z pryzmą 41505-04.
Zaczep przedmiotu obrobionego 41505-10.
Element dystansowy 41505-12.
Zestaw łap mocujących 41505-15.
Nakrętki do rowków teowych 41505-17.
Nakrętki prowadzenia rowków 03240.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili