Materiał
Stal do ulepszania cieplnego.
Wersja
Korpus podstawowy oksydowany.
Powierzchnie referencyjne hartowane i szlifowane.
Powierzchnie referencyjne hartowane i szlifowane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Stal do ulepszania cieplnego.
Wersja
Korpus podstawowy oksydowany.
Powierzchnie referencyjne hartowane i szlifowane.
Powierzchnie referencyjne hartowane i szlifowane.
Wskazówka
5-osiowe moduły bazowe UNILOCK w rozmiarze systemowym 138 nadają się do mocowania dużych i ciężkich przedmiotów obrabianych. Detale można wkładać w moduł bazowy za pomocą sworznia mocującego lub adaptera redukcyjnego. Moduły bazowe są przykręcane przez przynależne płyty bazowe lub bezpośrednio do stołu maszynowego. Możliwe jest elastyczne pozycjonowanie. Poprzez zestawienie dwóch modułów, spodem do spodu, można również utworzyć i włożyć podwójny moduł mocujący.
Za pomocą sworzni mocujących UNILOCK ze śrubami mocującymi M16, M20, M24 możliwe są poniższe siły mocujące:
- siła mocująca (M16) 75 000 N
- siła mocująca (M20) 160 000 N
- siła mocująca (M24) 230 000 N
siła mocująca ze śrubą z łbem walcowym DIN EN ISO 4762 -12.9.
Sworznie mocujące mogą być mocowane tylko w połączeniu z zamontowaną jednostką wymienną w module mocującym.
Za pomocą sworzni mocujących UNILOCK ze śrubami mocującymi M16, M20, M24 możliwe są poniższe siły mocujące:
- siła mocująca (M16) 75 000 N
- siła mocująca (M20) 160 000 N
- siła mocująca (M24) 230 000 N
siła mocująca ze śrubą z łbem walcowym DIN EN ISO 4762 -12.9.
Sworznie mocujące mogą być mocowane tylko w połączeniu z zamontowaną jednostką wymienną w module mocującym.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.