Materiał
Stal do ulepszania cieplnego.
Wersja
Korpus podstawowy oksydowany.
Powierzchnie referencyjne hartowane i szlifowane.
Powierzchnie referencyjne hartowane i szlifowane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
5-osiowy moduł bazowy DUO UNILOCK forma A wielkość systemu 80 mm
od
6 794,78 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
5-osiowy moduł bazowy DUO UNILOCK forma B wielkość systemu 80 mm
od
9 040,73 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Materiał
Stal do ulepszania cieplnego.
Wersja
Korpus podstawowy oksydowany.
Powierzchnie referencyjne hartowane i szlifowane.
Powierzchnie referencyjne hartowane i szlifowane.
Wskazówka
5-osiowe moduły bazowe DUO UNILOCK z trzema złączami na sworznie mocujące są stosowane do stabilnych, wysokich konstrukcji montażowych.
W porównaniu do okrągłych modułów bazowych większe wymiary powodują większą powierzchnię przyłożenia.
Moduły bazowe DUO można stosować ze złączem podwójnym do dołu lub do góry.
Przez dwustronne otwory przelotowe w przypadku wersji A możliwe jest dodatkowe mocowanie za pomocą śrub z łbem walcowym. Wersja B może być mocowana z podwójnym złączem alternatywnie przez sworzeń mocujący do dołu.
Na bocznej krawędzi mocującej można mocować łapy dociskowe.
Otwory dokładne umożliwiają dodatkowe pozycjonowanie.
Do stabilnych podwyższeń imadła dwa 5-osiowe moduły bazowe DUO UNILOCK są mocowane na stole maszynowym podwójnym złączem w dół. Mocowanie imadeł jest wykonywane ze złączem pojedynczym do góry.
Za pomocą sworzni mocujących UNILOCK ze śrubami mocującymi M10, M12, M16 możliwe są poniższe siły mocujące:
- siła mocująca (M10) 35 000 N
- siła mocująca (M12) 50 000 N
- siła mocująca (M16) 75 000 N
Siła mocująca ze śrubą z łbem walcowym DIN EN ISO 4762 -12.9.
Sworznie mocujące mogą być mocowane tylko w połączeniu z zamontowaną jednostką wymienną w module mocującym.
Stała wielkość sworzni mocujących w modułowym 5-osiowym systemie mocowania 80 i zgodność z pneumatycznym systemem mocowania w punkcie zerowym zapewniają różnorodne możliwości zastosowań.
W porównaniu do okrągłych modułów bazowych większe wymiary powodują większą powierzchnię przyłożenia.
Moduły bazowe DUO można stosować ze złączem podwójnym do dołu lub do góry.
Przez dwustronne otwory przelotowe w przypadku wersji A możliwe jest dodatkowe mocowanie za pomocą śrub z łbem walcowym. Wersja B może być mocowana z podwójnym złączem alternatywnie przez sworzeń mocujący do dołu.
Na bocznej krawędzi mocującej można mocować łapy dociskowe.
Otwory dokładne umożliwiają dodatkowe pozycjonowanie.
Do stabilnych podwyższeń imadła dwa 5-osiowe moduły bazowe DUO UNILOCK są mocowane na stole maszynowym podwójnym złączem w dół. Mocowanie imadeł jest wykonywane ze złączem pojedynczym do góry.
Za pomocą sworzni mocujących UNILOCK ze śrubami mocującymi M10, M12, M16 możliwe są poniższe siły mocujące:
- siła mocująca (M10) 35 000 N
- siła mocująca (M12) 50 000 N
- siła mocująca (M16) 75 000 N
Siła mocująca ze śrubą z łbem walcowym DIN EN ISO 4762 -12.9.
Sworznie mocujące mogą być mocowane tylko w połączeniu z zamontowaną jednostką wymienną w module mocującym.
Stała wielkość sworzni mocujących w modułowym 5-osiowym systemie mocowania 80 i zgodność z pneumatycznym systemem mocowania w punkcie zerowym zapewniają różnorodne możliwości zastosowań.
Dane techniczne
- Siła zacisku 15 kN.
- Moment dokręcania 15 Nm.
- Dokładność powtarzania ≤ 0,005 mm.
- Moment dokręcania 15 Nm.
- Dokładność powtarzania ≤ 0,005 mm.
Zalety
- Stabilny moduł bazowy.
- Trzy złącza na sworznie mocujące.
- Elastyczne możliwości mocowania.
- Uruchamianie mechaniczne.
- Pozycjonowanie za pomocą stożka krótkiego.
- Duże siły zacisku.
- Optymalizacja czasu zbrojenia.
- Trzy złącza na sworznie mocujące.
- Elastyczne możliwości mocowania.
- Uruchamianie mechaniczne.
- Pozycjonowanie za pomocą stożka krótkiego.
- Duże siły zacisku.
- Optymalizacja czasu zbrojenia.
Accessory
Sworznie mocujące 42208, 42209, 42210, 42211.