Firma
Aktualności
Warunki dostawy
Do pobrania
Spis A-Z
Newsletter
PL
Wybierz język
Polski
Angielski
Zmień kraj
Moje konto
ZALOGUJ
Lista obserwowanych
Produkty w zakładkach
Koszyk
0,00 PLN
Koszyk
0,00 PLN
Zamów. bezpośr.
Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka
Strona startowa
100 000 standardowych części dla przemysłu | Przegląd produktów
100 000 STANDARDOWYCH CZĘŚCI DLA PRZEMYSŁU
Elastyczny system części standardowych
01000
Płyty, Profile, Podkładki, Elementy dodatkowe, Płyta bazowa pionowa, Płyta bazowa pionowa czterostronna
02000
Podstawki wahliwe, Kołki podporowe, ustalające, Przedłużacze, Nóżki, Elementy podporowe
03000
Zatrzaski kulkowe, Zatrzaski kulkowe, zamknięcia magnetyczne, Elementy separujące, Trzpienie ustalające, Rygle blokujące, zamykające, Kołki ustalające, Elementy ustalające i systemy, Dociskacze centrujące, trzpienie mocujące, dociskacze kształtowe, Trzpień montażowy, Akcesoria do trzpieni ustalających, rygli i trzpieni montażowych, Podkładki równoległe i systemy, Wpusty przesuwane do pozycjonowania, Kołki walcowe, wpusty pasowane, narzędzia ściągające, Dociski boczne
04000
Łapa dociskowa, Napinacz łańcucha, Dźwignia mimośrodowa, Zaciski mimośrodowe, Dociski odchylane, zacisk pływający, Łapy hakowe, dociskacze siłowe, Napinacze hakowe, Dociski mimośrodowe krążkowe, mimośrodowe śruby mocujące, Dociski boczne, Rozpieracz klinowy, Pozostałe napinacze, akcesoria
05000
Dociskacze, Napinacze z drążkiem przesuwnym, ręcznym, Osprzęt do dociskaczy szybkomocujących, Dociskacz pneumatyczny, Zapięcia, śruby odchylne, Zapięcia zatrzaskowe, Zamki, Osprzęt do zamków obrotowych
06000
Nakrętki radełkowane, śruby, przyciski, koła, Uchwyty równoramienne, pokrętła gwiaździste, Przyciski, uchwyty kuliste, uchwyty gałkowe, Koła ręczne, Rękojeści, uchwyty w kształcie stożka, Dźwignie przełączające, Dźwignia zaciskowa, Korby ręczne, korbki trójkuliste, Łączniki zaciskowe, Uchwyty „T”, uchwyty motylkowe, Uchwyty pałąkowe / uchwyty łukowe, Uchwyty profilowane, Uchwyty kasetowe, uchwyty składane, Uchwyty rurowe, Uchwyty funkcyjne
07000
Nakrętki, śruby, podkładki, elementy zabezpieczające, Specjalne nakrętki do rowków teowych, Śruby dociskowe, kulowe śruby dociskowe, Imaki, płytki podpierające, Wkręty bez łba, Uchwyty, śruby dynamometryczne, Wstawki gwintowe, Ucha transportowe, Haki ładunkowe, Pierścienie zaciskowe, nastawcze, Opaski
08000
Uchwyty wiertarskie, Tulejki wiertarskie
09000
Uchwyty sztabkowe, magnesy płaskie, Uchwyty płaskie, magnesy okrągłe płaskie, Magnesy gumowane, Magnesy nieobudowane, Magnesy do tablic magnetycznych, Pozostałe magnesy
norelem
ustala.
System montażowy
10000
Profile aluminiowe, Łączniki profili aluminiowych, Osłony profili aluminiowych, Elementy specjalne do profili aluminiowych, Systemy porządkowania, Łącznik rurowy Lean Ø30 typ I
12000
Siłownik pneumatyczny
norelem
montuje.
Systemy i komponenty do budowy maszyn i urządzeń
20000
Moduły liniowe, moduły portalowe (pneumatyczne), Oś liniowa z napędem pasowym
21000
Liniowe prowadnice ślizgowe, Prowadnice teleskopowe, Prowadnice kołowe, Linijki z podziałką, Wskaźniki położenia, Systemy pomiaru drogi, Prowadnice ślizgowe, Systemy pozycjonujące, Silnikowe systemy pozycjonujące, Jednostki liniowe podwójne, Prowadnice kulkowe, Liniowe prowadnice rolkowe, Profilowane prowadnice szynowe, Liniowe łożyska kulkowe, liniowe łożyska ślizgowe, Libelle
22000
Paski zębate, koła do pasków zębatych, Pas klinowy, Koła pasowe rowkowe, Koła zębate czołowe, listwy zębate, Koła stożkowe, Łańcuchy, koła łańcuchowe, Ślimaki, koła ślimakowe, Przekładnia
23000
Sprzęgła, Tarcze skurczowe, Przeguby faliste, Szybkozłączki wtykowe, Łożysko ślizgowe, Łożyska toczne, Uszczelki, Zestawy mocujące (wał – piasta)
24000
Trapezowe wrzeciona gwintowane, nakrętki trapezowe, Wały wielowypustowe, piasty wielowypustowe, Łożyska w obudowie (łożyska stojakowe, kołnierzowe), Zespoły łożysk, Mechanizmy śrubowo-toczne
26000
Sprężyny dociskowe, Sprężyny elastomerowe, Osprzęt do sprężyn, Amortyzator gumowy, Płyty tłumiące, Amortyzatory strukturalne, Sprężyny gazowe, Amortyzator
27000
Głowice przegubowe, Przeguby widełkowe, Przeguby kątowe, Przeguby osiowe, Elementy poziomujące nastawne, Kliny niwelacyjne, Zawiasy, Przyłącza do sprężyn gazowych (okucia), Stopki, stopki maszynowe, Trzpienie do stopek regulowanych, Akcesoria do stopek regulowanych
28000
Olejowskazy, Śruby, korki zamykające, Króćce napełniające, śruby odpowietrzające, Wskaźniki poziomu oleju
29000
Łączniki rurowe, Montaż kolumnowy, Uchwyty do monitora, Rury okrągłe, rury czworokątne
norelem
porusza.
Elementy do pomiaru i kontroli
31000
Stoły, uchwyty pomiarowe, Statywy pomiarowe, Akcesoria do statywów pomiarowych
32000
Próbniki rotacyjne, Czujniki zegarowe
33000
Wspornik do czujników zegarowych, Wkłady do czujników zegarowych, Zwrotne uchwyty czujników zegarowych, Osprzęt z zakresu techniki pomiarowej
norelem
kontroluje.
Przenośniki i urządzenia transportujące
95000
Kółka, rolki, Kulowe elementy transportowe, Małe przenośniki taśmowe
norelem
transporty.
Systemy mocowania
41000
Imadła 3-osiowe / Imadła 5-osiowe, Imadło 5-osiowe, Imadła samocentrujące, Imadła NC, Systemy rozpieraczy klinowych, Stacjonarne uchwyty szczękowe
42000
Systemy mocowania z punktami zerowymi, 5-osiowe modułowe systemy 80 mm, 5-osiowe modułowe systemy 50 mm, 5-osiowe modułowe systemy 138 mm
norelem
mocuje.
Elektromechanika
80000
Łączniki wtykowe, Łącznik wtykowy z kablem, Prowadniki przewodów
81000
Wyłącznik awaryjny
82000
Zasilacze, Urządzenia zasilające
83000
Czujniki indukcyjne, Fotokomórki widełkowe, Mechaniczne łączniki pozycyjne, Wyłącznik bezpieczeństwa
84000
Śrubunki kablowe, śruby zamykające, Płytki z przepustami kablowymi
85000
Silniki krokowe, Kolumny podnoszone, Brama sieciowa, moduł Bluetooth
norelem
reguluje.
Akcesoria techniczne i wyposażenie produkcyjne
96000
Przewody giętkie do chłodziwa, Tabliczki, kieszenie magnetyczne, Siatki ochronne, maty ochronne, mostki rozdzielające, Profile do zabezpieczania krawędzi, Czyścik do uchwytów HSK, Narzędzia, przyrządy warsztatowe
97000
Smary, Gniazdo smarowe, Loctite, Urządzenia dozujące z praskami smarowniczymi
norelem
technoshop.
Artykuły calowe
02000 inch
Kołki podporowe i nóżki pozycjonujące – calowe
03000 inch
Zatrzaski kulkowe – calowe, Trzpienie montażowe – calowe, Trzpienie ustalające – calowe, Sprężynowe dociski boczne – calowe
04000 inch
Dźwignia mimośrodowa – calowe
06000 inch
Uchwyty i pokrętła – calowe, Koła ręczne, korbki i rękojeści wkręcane - calowe, Rękojeści i dźwignie nastawne – calowe, Uchwyty pałąkowe – calowe
07000 inch
Trzpienie gwintowane i elementy dociskowe - calowe
27000 inch
Stopki, stopki maszynowe - calowe
29000 inch
System łączenia rur - calowe
norelem
inch.
Zapisz się do newslettera norelem już teraz
Bądź pierwszym, który otrzyma wiadomości o naszych produktach i powiadomienia z naszego sklepu internetowego!