PL
Wybierz język

Opis

Materiał

Korpus i łapy hakowe – stal ulepszona cieplnie.

Rękojeść – odlew aluminiowy EN AC-46200.

Podkładka dociskowa – tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym PA 66 GF 35-X.

Sworzeń, śruba dwustronna i podkładka ze stali nierdzewnej 1.4305.

Wersja
Korpus i łapy hakowe hartowane i oksydowane.
Rękojeść – czarna, powlekana proszkowo.
Podkładka dociskowa – czarna.
Sworzeń osiowy, śruba dwustronna i podkładka niepowlekane.
Wskazówka
Idealne do zadań mocowania, w których części mają być nakładane od góry, ponieważ łapy hakowe można wychylić w celu włożenia lub wyjęcia przedmiotu obrabianego.

Dokładna wysokość mocowania jest ustawiana przy użyciu śrubokręta na gwincie drobnozwojowym znajdującym się na śrubie dwustronnej. Ustawienie to można zabezpieczyć za pomocą śruby zabezpieczającej. Wymiar S odpowiada skokowi zacisku mimośrodu.
Wskazówka dotycząca planu
1) śruba zabezpieczająca do trzpieni
2) śruba dwustronna do dokładnej regulacji dźwigni mocującej
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili

Hook clamps

The hook clamp and the cam lever are now indispensable components in the norelem clamping device range.

The combination of both of these components is exceptionally useful for clamping processes in which the parts are introduced from above. The hook clamp can be pivoted by 90°, thus making it far easier to add and remove workpieces. Thanks to the fine thread on the stud, the exact clamping height can be adjusted using a screwdriver. In addition, this adjustment can be secured using the set screw.

norelem offers hook clamps with collar and cam lever in four different versions.