norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Elementy poziomujące nastawne z płaską podporą i stopką magnetyczną, aluminium
02182

Elementy poziomujące nastawne z płaską podporą i stopką...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Aluminium (wytrzymałość na rozciąganie 400 N/mm²).
Wrzeciono – stal ulepszana cieplnie.
Wersja:Gwint trapezowy z samoczynnym blokowaniem, wrzeciono z zabezpieczeniem końcowym.Wskazówka:Odpowiednie do stosowania w poziomie i w pionie. Za pomocą stopki magnetycznej można zapewnić trwałe i dokładne pozycjonowanie przedmiotu obrabianego w pozycji pionowej.Wskazówka dotycząca planu:
1) otwór centrujący do 02210
2) stopka magnetyczna
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 02182 Elementy poziomujące nastawne z płaską podporą i stopką magnetyczną, aluminium 113 kB

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaDD1D2HH1SF
maks. kN
CADOsp.CenaZamów
02182-015050Tr 30X452621230  112,09 €
02182-025050Tr 30X460801230  121,66 €
02182-035050Tr 30X4801101230  124,61 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Polska
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2023 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl