norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Elementy poziomujące nastawne Atlas z przeciwnakrętką
02190

Elementy poziomujące nastawne Atlas z przeciwnakrętką

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego.Wersja:lakier młotkowy, wrzeciono z gwintem trapezowym 30 x 6.Wskazówka dotycząca planu:
1) otwór centrujący do 02210
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 02190 Elementy poziomujące nastawne Atlas z przeciwnakrętką 183 kB

Rysunki

Elementy poziomujące nastawne Atlas z przeciwnakrętką

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaZakres przestawnyPłyta podstawowaH

H1BSF
kN
CADOsp.CenaZamów
02190-01100 - 14076x111100140181760  91,01 €
02190-02140 - 20076x111140200181760  114,14 €
02190-03200 - 32090x160200320222240  163,54 €
02190-04320 - 54090x160320540222525  186,48 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Polska
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2023 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl